(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ที่รองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ โลหะหลากหลายประเภท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,397.38 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 30 | 130 | 6 | 6 | ||
฿ 4,152.04 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.25 | 35 | 130 | 6 | 6.5 | ||
฿ 3,486.00 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 35 | 130 | 6 | 7 | ||
฿ 4,387.35 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.75 | 35 | 130 | 8 | 7.5 | ||
฿ 3,663.26 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 35 | 130 | 8 | 8 | ||
฿ 4,679.16 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.25 | 40 | 130 | 8 | 8.5 | ||
฿ 3,895.46 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 40 | 130 | 8 | 9 | ||
฿ 5,001.54 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.75 | 40 | 130 | 10 | 9.5 | ||
฿ 4,164.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 170 | 10 | 10 | ||
฿ 5,499.63 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.25 | 45 | 170 | 10 | 10.5 | ||
฿ 4,695.14 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 45 | 170 | 10 | 11 | ||
฿ 6,028.29 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.75 | 45 | 170 | 12 | 11.5 | ||
฿ 5,041.41 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 45 | 170 | 12 | 12 | ||
฿ 6,318.54 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.25 | 50 | 170 | 12 | 12.5 | ||
฿ 5,304.19 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 50 | 170 | 12 | 13 | ||
฿ 6,726.45 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.75 | 50 | 170 | 12 | 13.5 | ||
฿ 5,594.45 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 50 | 170 | 12 | 14 | ||
฿ 7,192.42 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.25 | 55 | 170 | 12 | 14.5 | ||
฿ 6,029.84 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 55 | 170 | 12 | 15 | ||
฿ 7,553.12 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.75 | 55 | 170 | 16 | 15.5 | ||
฿ 6,317.41 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 55 | 220 | 16 | 16 | ||
฿ 7,971.88 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.25 | 60 | 220 | 16 | 16.5 | ||
฿ 6,636.70 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 60 | 220 | 16 | 17 | ||
฿ 8,234.66 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.75 | 60 | 220 | 16 | 17.5 | ||
฿ 6,870.45 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 60 | 220 | 16 | 18 | ||
฿ 9,484.32 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.25 | 65 | 220 | 16 | 18.5 | ||
฿ 7,945.95 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 65 | 220 | 16 | 19 | ||
฿ 9,942.95 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.75 | 65 | 220 | 20 | 19.5 | ||
฿ 8,707.34 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 260 | 20 | 20 | ||
฿ 11,583.89 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.25 | 65 | 260 | 20 | 20.5 | ||
฿ 11,585.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 65 | 260 | 20 | 21 | ||
฿ 11,586.99 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.75 | 65 | 260 | 20 | 21.5 | ||
฿ 9,700.31 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 65 | 260 | 20 | 22 | ||
฿ 12,635.01 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 65 | 260 | 20 | 23 | ||
฿ 10,604.76 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 70 | 260 | 20 | 24 | ||
฿ 12,215.54 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 70 | 260 | 25 | 25 | ||
฿ 12,304.17 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 70 | 260 | 25 | 26 | ||
฿ 17,270.67 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 70 | 260 | 25 | 27 | ||
฿ 14,458.27 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 75 | 260 | 25 | 28 | ||
฿ 19,773.08 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 75 | 260 | 25 | 29 | ||
฿ 16,525.30 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 75 | 260 | 25 | 30 | ||
฿ 20,063.46 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 80 | 300 | 32 | 32 | ||
฿ 30,828.19 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 100 | 320 | 32 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH56 / SKH57) | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่อง R | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
มุม บิด (θ)(ระดับ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40° ) | ความเผื่อ R(มิลลิเมตร) | ±0.025 | รายละเอียด วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH57) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง