1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดก้านตรง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าไฮสปีด สปีด การเคลือบผิว DLC 90 °

ชนิดก้านตรง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าไฮสปีด สปีด การเคลือบผิว DLC 90 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,626.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด ทำเคาน์เตอร์และการ ลบคมสามารถใช้ได้ทั้งงาน เครื่องจักร และงานมือสำหรับ SUS และ วัสดุตัดยาก ยากสำหรับ อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
6277-6.3DC
6277-8.3DC
6277-10.4DC
6277-12.4DC
6277-16.5DC
6277-20.5DC
6277-25.0DC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
สกรู การคว้านรูเทเปอร์ รองรับ
(M)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(d)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(d)
ความยาวรวม
(ℓ)
การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู รหัสของทรัสโก้

฿ 1,626.64

ILX CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 6.3M3.051.5451.5 ถึง 6.3330-5830

฿ 1,931.18

ILX CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 8.3M4.062.0502.0 ถึง 8.3330-5856

฿ 2,278.54

ILX CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 10.4M5.062.5502.5 ถึง 10.4330-5716

฿ 2,497.45

ILX CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 12.4M6.082.8562.8 ถึง 12.4330-5732

฿ 2,977.35

ILX CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 16.5M8.0103.2603.2 ถึง 16.5330-5759

฿ 4,063.89

ILX CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 20.5M10.0103.5633.5 ถึง 20.5330-5775

฿ 5,672.38

ILX CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 25M12.0103.8673.8 ถึง 25.0330-5791

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม จุด มุม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว DLC จำนวนฟลุต 3 ร่อง
ลิงค์ รุ่น แบบตรง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h9