(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด ทำเคาน์เตอร์และการ ลบคมสามารถใช้ได้ทั้งงาน เครื่องจักร และงานมือ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | สกรู การคว้านรูเทเปอร์ รองรับ (M) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (d) | ความยาวรวม (ℓ) | การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,279.13 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | M2.0 | 4 | 1.3 | 40 | 1.3 ถึง 4.3 | ||
฿ 1,279.13 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | - | 4 | 1.5 | 40 | 1.5 ถึง 5.0 | ||
฿ 1,279.13 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | M2.5 | 4 | 1.5 | 40 | 1.5 ถึง 5.3 | ||
฿ 1,279.29 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5.8 | - | 5 | 1.5 | 45 | 1.5 ถึง 5.8 | ||
฿ 1,279.29 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | - | 5 | 1.5 | 45 | 1.5 ถึง 6.0 | ||
฿ 1,319.16 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.3 | M3.0 | 5 | 1.5 | 45 | 1.5 ถึง 6.3 | ||
฿ 1,539.81 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | - | 6 | 1.8 | 50 | 1.8 ถึง 7.0 | ||
฿ 1,539.95 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 7.3 | M3.5 | 6 | 1.8 | 50 | 1.8 ถึง 7.3 | ||
฿ 1,580.96 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.3 | M4.0 | 6 | 2.0 | 50 | 2.0 ถึง 8.3 | ||
฿ 1,757.50 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.4 | - | 6 | 2.2 | 50 | 2.2 ถึง 9.4 | ||
฿ 1,757.50 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 6 | 2.5 | 50 | 2.5 ถึง 10.0 | ||
฿ 1,798.65 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10.4 | M5.0 | 6 | 2.5 | 50 | 2.5 ถึง 10.0 | ||
฿ 1,932.55 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | - | 8 | 2.8 | 56 | 2.8 ถึง 11.5 | ||
฿ 2,135.63 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.4 | M6.0 | 8 | 2.8 | 56 | 2.8 ถึง 12.4 | ||
฿ 2,324.84 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.4 | - | 8 | 2.9 | 56 | 2.9 ถึง 13.4 | ||
฿ 2,325.60 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | - | 10 | 3.2 | 60 | 3.2 ถึง 15.0 | ||
฿ 2,368.72 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16.5 | M8.0 | 10 | 3.2 | 60 | 3.2 ถึง 16.5 | ||
฿ 3,151.33 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | - | 10 | 3.5 | 63 | 3.5 ถึง 19.0 | ||
฿ 3,489.79 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20.5 | M10.0 | 10 | 3.5 | 63 | 3.5 ถึง 20.5 | ||
฿ 4,238.33 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | - | 10 | 3.8 | 67 | 3.8 ถึง 23.0 | ||
฿ 4,287.43 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | M12.0 | 10 | 3.8 | 67 | 3.8 ถึง 25.0 | ||
฿ 6,873.05 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | - | 12 | 4.8 | 90 | 4.8 ถึง 37.0 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | จุด มุม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนฟลุต | 3 ร่อง |
ลิงค์ รุ่น | แบบตรง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง