(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีดสามารถปรับได้เพื่อให้่สามารถใช้ฟังก์ชั่นของดอกคว้านหลายสิบดอกได้ในดอกเดียว
รหัสสินค้า |
---|
AR4A |
AR5A |
AR6A |
AR7A |
AR8A |
ARA |
ARC |
ARF |
ARG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (φมม) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,130.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.50 ถึง 10.25 | 38 | 5.4 | 121 | 6 | 4.0 | ||
฿ 3,054.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.70 ถึง 9.50 | 38 | 5.0 | 112 | 4 | 4.0 | ||
฿ 3,054.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.95 ถึง 8.70 | 38 | 5.0 | 107 | 4 | 4.0 | ||
฿ 3,054.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.15 ถึง 7.95 | 35 | 4.0 | 91 | 4 | 3.2 | ||
฿ 3,054.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.35 ถึง 7.15 | 35 | 3.6 | 83 | 4 | 2.8 | ||
฿ 3,202.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.00 ถึง 13.50 น | 42 | 7.3 | 141 | 6 | 5.5 | ||
฿ 3,399.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.00 ถึง 16.75 | 53 | 9.0 | 166 | 6 | 7.0 | ||
฿ 2,965.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | 41 วัน | 19.75 ถึง 21.50 น | 67 | 13.3 | 188 | 6 | 10.0 | ||
฿ 3,249.00 | ADJUSTABLE REAMER | 1 ชิ้น | 41 วัน | 21.50 ถึง 23.75 | 76 | 14.8 | 204 | 6 | 12.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / โลหะผสม เหล็กกล้า | ใบมีดฐาน Y/N | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง