(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกรีมเมอร์ ที่ใช้ทำความชันในรูที่เจาะ เมื่อใช้ ขาพิน ทรงเรียว สำหรับงานตัด
รหัสสินค้า |
---|
HP0.5 |
HP0.6 |
HP0.7 |
HP0.8 |
HP0.9 |
HP1.0 |
HP1.1 |
HP1.2 |
HP1.3 |
HP1.4 |
HP1.5 |
HP2.0 |
HP2.5 |
HP3.0 |
HP4.0 |
HP5.0 |
HP6.0 |
HP7.0 |
HP8.0 |
HP9.0 |
HP10.0 |
HP11.0 |
HP12.0 |
HP13.0 |
HP14.0 |
HP15.0 |
HP16.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านปลายใหญ่ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (φมม) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ℓ2 (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | φD ตำแหน่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,934.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.5 | 13 | 0.44 | 0.70 | 1.5 | 35 | 22 | 4 | 3 | ||
฿ 1,794.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.6 | 24 | 0.5 | 0.98 | 2.0 | 38 | 14 | 4 | 5 | ||
฿ 1,578.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.7 | 24 | 0.6 | 1.08 | 2.0 | 38 | 14 | 4 | 5 | ||
฿ 1,578.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.8 | 28 | 0.7 | 1.26 | 2.0 | 42 | 14 | 4 | 5 | ||
฿ 1,378.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.9 | 28 | 0.8 | 1.36 | 2.0 | 42 | 14 | 4 | 5 | ||
฿ 1,378.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | 32 | 0.9 | 1.54 | 2.0 | 46 | 14 | 4 | 5 | ||
฿ 1,325.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.1 | 32 | 1 | 1.64 | 2.0 | 46 | 14 | 4 | 5 | ||
฿ 1,325.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.2 | 36 | 1.1 | 1.82 | 2.5 | 50 | 14 | 4 | 5 | ||
฿ 1,325.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.3 | 36 | 1.2 | 1.92 | 2.5 | 50 | 14 | 4 | 5 | ||
฿ 1,325.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.4 | 42 | 1.3 | 2.14 | 2.5 | 57 | 15 | 4 | 5 | ||
฿ 1,068.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.5 | 42 | 1.4 | 2.24 | 2.5 | 57 | 15 | 4 | 5 | ||
฿ 993.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2 | 48 | 1.9 | 2.86 | 3.0 | 68 | 20 | 4 | 5 | ||
฿ 993.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.5 | 48 | 2.4 | 3.36 | 3.0 | 68 | 20 | 4 | 5 | ||
฿ 993.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3 | 63 | 2.9 | 4.16 | 4.0 | 85 | 22 | 6 | 5 | ||
฿ 1,495.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 76 | 3.9 | 5.42 | 5.0 | 100 | 24 | 6 | 5 | ||
฿ 1,287.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 5 | 83 | 4.9 | 6.56 | 6.0 | 110 | 27 | 6 | 5 | ||
฿ 2,234.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 105 | 5.9 | 8 | 8.0 | 135 | 30 | 6 | 5 | ||
฿ 1,715.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 7 | 117 | 6.9 | 9.24 | 8.0 | 152 | 35 | 6 | 5 | ||
฿ 2,539.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 8 | 145 | 7.9 | 10.8 | 10.0 | 180 | 35 | 6 | 5 | ||
฿ 3,480.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 9 | 155 | 8.9 | 12 | 12.0 | 190 | 35 | 6 | 5 | ||
฿ 5,355.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 175 | 9.9 | 13.4 | 12.0 | 215 | 40 | 8 | 5 | ||
฿ 4,875.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 11 | 175 | 10.80 | 14.3 | 12.0 | 215 | 40 | 8 | 10 | ||
฿ 5,757.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 12 | 190 | 11.8 | 15.6 | 14.0 | 230 | 40 | 8 | 10 | ||
฿ 6,383.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 13 | 210 | 12.80 | 17 | 14.0 | 255 | 45 | 8 | 10 | ||
฿ 7,929.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 14 | 210 | 13.80 | 18 | 16.0 | 255 | 45 | 8 | 10 | ||
฿ 9,148.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 15 | 220 | 14.80 | 19.2 | 18.0 | 270 | 50 | 8 | 10 | ||
฿ 10,198.00 | HSS TAPER PIN REAMER(1/50)_HP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 16 | 230 | 15.8 | 20.4 | 18.0 | 280 | 50 | 8 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / เรซิ่น / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | แบบตรง | ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง