(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกรีมเมอร์ มือถูกใช้เพื่อ การขัดเงา การ รู และส่วน ปลาย กัดจะได้รับการไล่ระดับสีเล็กน้อย (ประมาณ 1 องศา) เพื่อปรับปรุงคำแนะนำ
· ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด ไม่ซ้ำกันที่ + 0.005 / 0 (J5)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (φมม) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวจับชิ้นงาน T (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ℓ2 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม K (มิลลิเมตร) | ความ ความเผื่อ กว้างส่วนหนึ่งของ ก้าน แบบเหลี่ยม | ความยาว ก้าน แบบเหลี่ยม L (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,064.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.3 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 7 | 1.5 | 30 | 1.5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,778.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.4 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 7 | 1.5 | 30 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 2,313.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.45 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 7 | 1.5 | 30 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,395.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.5 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,817.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.59 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,284.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.6 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,669.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.62 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,669.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.64 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,669.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.66 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,510.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.75 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 12 | 2.0 | 30 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,087.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.8 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 15 | 2.0 | 35 | 3 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 944.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,229.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.005 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,229.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.02 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,229.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.05 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,229.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.27 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,038.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.3 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,038.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.4 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,229.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.45 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,229.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.495 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,229.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.59 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 22 | 3.0 | 45 | 5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,038.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.8 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 25 | 3.0 | 50 | 5 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 805.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 30 | 3.0 | 60 | 6 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,048.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.005 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 30 | 3.0 | 60 | 6 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,048.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.49 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 35 | 3.0 | 65 | 7 | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,048.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.51 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 35 | 3.0 | 65 | 7 | - | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 4 | ||
฿ 918.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.9 | ชนิดก้านตรง | 35 | 2.9 | 65 | 7 | 23 ศูนย์ที่ยื่นออกมา | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 4 | ||
฿ 1,087.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.995 | ชนิดก้านตรง | 40 | 2.9 | 72 | 8 | 23 ศูนย์ที่ยื่นออกมา | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 692.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.0 | 72 | 8 | 23 ศูนย์ที่ยื่นออกมา | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3.005 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.0 | 72 | 8 | 23 ศูนย์ที่ยื่นออกมา | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3.015 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.0 | 72 | 8 | 23 ศูนย์ที่ยื่นออกมา | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 759.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3.1 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.1 | 72 | 8 | 23 ศูนย์ที่ยื่นออกมา | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3.25 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.2 | 75 | 8 | 26 | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 759.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3.3 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.3 | 75 | 8 | 26 | 2.5 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 759.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3.5 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.5 | 75 | 8 | 26 | 2.8 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 759.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3.8 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.8 | 75 | 8 | 26 | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 5 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3.995 | ชนิดก้านตรง | 40 | 3.9 | 80 | 8 | ศูนย์ 30 รู | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 692.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4 | ชนิดก้านตรง | 40 | 4.0 | 80 | 8 | ศูนย์ 30 รู | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4.01 | ชนิดก้านตรง | 40 | 4.0 | 80 | 9 | ศูนย์ 30 รู | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4.015 | ชนิดก้านตรง | 40 | 4.0 | 80 | 9 | ศูนย์ 30 รู | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4.025 | ชนิดก้านตรง | 40 | 4.0 | 80 | 9 | ศูนย์ 30 รู | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4.03 | ชนิดก้านตรง | 40 | 4.0 | 80 | 9 | ศูนย์ 30 รู | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4.05 | ชนิดก้านตรง | 40 | 4.0 | 80 | 9 | ศูนย์ 30 รู | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 759.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4.1 | ชนิดก้านตรง | 40 | 4.1 | 80 | 9 | ศูนย์ 30 รู | 3.2 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 759.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4.5 | ชนิดก้านตรง | 45 | 4.5 | 85 | 9 | ศูนย์ 30 รู | 3.5 | -0.1 ถึง 0 | 6 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4.93 | ชนิดก้านตรง | 45 | 4.9 | 90 | 9 | 35 | 4.0 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 5.005 | ชนิดก้านตรง | 45 | 5.0 | 90 | 9 | 35 | 4.0 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 5.05 | ชนิดก้านตรง | 45 | 5.0 | 90 | 10 | 35 | 4.0 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 5.98 | ชนิดก้านตรง | 50 | 5.9 | 100 | 10 | 38 | 4.5 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 892.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 5.995 | ชนิดก้านตรง | 50 | 5.9 | 100 | 10 | 38 | 4.5 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 790.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.0 | 100 | 10 | 38 | 4.5 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 1,029.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.005 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.0 | 100 | 10 | 38 | 4.5 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 1,029.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.015 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.0 | 100 | 10 | 38 | 4.5 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 1,029.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.05 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.0 | 100 | 10 | 38 | 4.5 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 874.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.1 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.1 | 100 | 10 | 38 | 4.5 | -0.1 ถึง 0 | 7 | 6 | ||
฿ 874.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.2 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.2 | 100 | 10 | 38 | 5.0 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 1,029.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.35 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.3 | 100 | 10 | 38 | 5.0 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 1,029.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.38 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.3 | 100 | 10 | 38 | 5.0 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 874.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.4 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.4 | 100 | 10 | 38 | 5.0 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 1,029.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.45 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.4 | 100 | 10 | 38 | 5.0 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 874.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.5 | ชนิดก้านตรง | 50 | 6.5 | 100 | 10 | 38 | 5.0 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 1,029.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.63 | ชนิดก้านตรง | 55 | 6.6 | 105 | 11 | 38 | 5.0 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 874.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6.8 | ชนิดก้านตรง | 55 | 6.8 | 105 | 11 | 38 | 5.5 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 837.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 7 | ชนิดก้านตรง | 55 | 7.0 | 105 | 11 | 38 | 5.5 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 1,089.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 7.015 | ชนิดก้านตรง | 55 | 7.0 | 105 | 11 | 38 | 5.5 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 1,089.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 7.05 | ชนิดก้านตรง | 55 | 7.0 | 105 | 11 | 38 | 5.5 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 923.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 7.1 | ชนิดก้านตรง | 55 | 7.1 | 105 | 11 | 38 | 5.5 | -0.1 ถึง 0 | 8 | 6 | ||
฿ 1,089.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 7.995 | ชนิดก้านตรง | 60 | 7.9 | 115 | 12 | 42 | 6.0 | -0.1 ถึง 0 | 9 | 6 | ||
฿ 1,434.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ชนิดก้านตรง | 60 | 8.0 | 115 | 12 | 42 | 6.0 | -0.1 ถึง 0 | 9 | 6 | ||
฿ 1,269.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 8.01 | ชนิดก้านตรง | 60 | 8.0 | 115 | 12 | 42 | 6.0 | -0.1 ถึง 0 | 9 | 6 | ||
฿ 1,862.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.015 | ชนิดก้านตรง | 60 | 8.0 | 115 | 12 | 42 | 6.0 | -0.1 ถึง 0 | 9 | 6 | ||
฿ 1,269.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 8.02 | ชนิดก้านตรง | 60 | 8.0 | 115 | 12 | 42 | 6.0 | -0.1 ถึง 0 | 9 | 6 | ||
฿ 1,269.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 8.05 | ชนิดก้านตรง | 60 | 8.0 | 115 | 12 | 42 | 6.0 | -0.1 ถึง 0 | 9 | 6 | ||
฿ 1,579.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.1 | ชนิดก้านตรง | 60 | 8.1 | 115 | 12 | 42 | 6.0 | -0.1 ถึง 0 | 9 | 6 | ||
฿ 1,477.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 9.99 | ชนิดก้านตรง | 70 | 9.9 | 130 | 14 | 45 | 8.0 | -0.1 ถึง 0 | 11 | 6 | ||
฿ 1,583.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10.015 | ชนิดก้านตรง | 70 | 10.0 | 130 | 14 | 45 | 8.0 | -0.1 ถึง 0 | 11 | 6 | ||
฿ 1,583.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10.03 | ชนิดก้านตรง | 70 | 10.0 | 130 | 14 | 45 | 8.0 | -0.1 ถึง 0 | 11 | 6 | ||
฿ 1,339.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10.1 | ชนิดก้านตรง | 70 | 10.1 | 130 | 14 | 45 | 8.0 | -0.1 ถึง 0 | 11 | 6 | ||
฿ 1,339.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10.3 | ชนิดก้านตรง | 70 | 10.3 | 135 | 14 | 50 | 8.0 | -0.1 ถึง 0 | 11 | 6 | ||
฿ 1,515.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 11.1 | ชนิดก้านตรง | 75 | 11.1 | 140 | 15 | 50 | 9.0 | -0.1 ถึง 0 | 12 | 6 | ||
฿ 1,515.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 11.2 | ชนิดก้านตรง | 75 | 11.2 | 145 | 15 | 54 | 9.0 | -0.1 ถึง 0 | 12 | 6 | ||
฿ 2,055.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 12.01 | ชนิดก้านตรง | 75 | 12.0 | 150 | 15 | 58 | 9.0 | -0.1 ถึง 0 | 12 | 6 | ||
฿ 1,739.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 12.1 | ชนิดก้านตรง | 75 | 12.1 | 150 | 15 | 58 | 9.0 | -0.1 ถึง 0 | 12 | 6 | ||
฿ 2,217.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 13.05 | ชนิดก้านตรง | 80 | 13.0 | 160 | 16 | 62 | 10.0 | -0.1 ถึง 0 | 13 | 8 | ||
฿ 2,522.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 14.015 | ชนิดก้านตรง | 85 | 14.0 | 165 | 18 | 62 | 11.0 | -0.15 ถึง 0 | 14 | 8 | ||
฿ 2,245.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 15 | ชนิดก้านตรง | 90 | 15.0 | 175 | 18 | 66 | 12.0 | -0.15 ถึง 0 | 15 | 8 | ||
฿ 2,922.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 15.02 | ชนิดก้านตรง | 90 | 15.0 | 175 | 19 | 66 | 12.0 | -0.15 ถึง 0 | 15 | 8 | ||
฿ 2,469.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 15.1 | ชนิดก้านตรง | 90 | 15.1 | 175 | 19 | 66 | 12.0 | -0.15 ถึง 0 | 15 | 8 | ||
฿ 2,469.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 15.2 | ชนิดก้านตรง | 95 | 15.2 | 185 | 19 | 70 | 12.0 | -0.15 ถึง 0 | 15 | 8 | ||
฿ 2,527.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 16 | ชนิดก้านตรง | 95 | 16.0 | 185 | 19 | 70 | 12.0 | -0.15 ถึง 0 | 15 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดฐาน Y/N | NA | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 0.005 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง