(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
GEL4,ใบมีดลบคม มุมเอียงของฟันเกลียว 30°,จำนวนร่อง: 4,KO3,ชนิดยาว "มุมเอียงของฟันเกลียว";เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 44°)," การใช้งาน การประมวลผล (รูปทรง การประมวลผล)": ระนาบ/ พื้นผิว ด้านข้าง/ร่อง/ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู," วัสดุ เครื่องมือ ": คาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
GEL4-3 |
GEL4-4 |
GEL4-5 |
GEL4-6 |
GEL4-8 |
GEL4-10 |
GEL4-12 |
GEL4-13 |
GEL4-14 |
GEL4-15 |
GEL4-16 |
GEL4-18 |
GEL4-20 |
GEL4-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,414.16 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 6 | 120 | ||
฿ 7,596.64 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 6 | 120 | ||
฿ 8,560.89 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 6 | 150 | ||
฿ 8,561.82 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 40 | 6 | 150 | ||
฿ 11,407.22 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 8 | 180 | ||
฿ 15,297.04 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 10 | 200 | ||
฿ 18,979.32 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 50 | 12 | 200 | ||
฿ 24,572.12 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 50 | 12 | 200 | ||
฿ 26,030.72 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 50 | 12 | 200 | ||
฿ 27,649.56 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 60 | 16 | 200 | ||
฿ 28,433.03 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 60 | 16 | 200 | ||
฿ 36,631.17 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 60 | 16 | 200 | ||
฿ 45,683.60 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 80 | 20 | 250 | ||
฿ 69,032.17 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 80 | 25 | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด D(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +0.02 | ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม d(มิลลิเมตร) | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง