(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับรูเคลือบเทปอร์ (สำหรับผิวหยาบ)
รหัสสินค้า |
---|
MTR-RF0 |
MTR-RF1 |
MTR-RF2 |
MTR-RF3 |
MTR-RF4 |
MTR-RF5 |
MTR-RF6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ | แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน | ขนาด | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ℓ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,135.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 65 | 6.297 | 9.68 | 1/19.212 | 9 | -0.03 to +0.03 | 6 | 95 | 8 | 17 | ||
฿ 7,480.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 68 | 9.321 | 12.713 | 1/20.047 | 12 | -0.03 to +0.03 | 6 | 100 | 10 | 18 | ||
฿ 11,669.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 14.483 | 18.479 | 1/20.020 | 18 | -0.03 to +0.03 | 8 | 125 | 15 | 19 | ||
฿ 19,575.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 98 | 19.76 | 24.679 | 1/19.922 | 24 | -0.03 to +0.03 | 8 | 150 | 18 | 22 | ||
฿ 33,694.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 25.979 | 32.212 | 1/19.254 | 31 | -0.06 to +0.06 | 10 | 180 | 25 | 23 | ||
฿ 73,672.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 150 | 37.623 | 45.517 | 1/19.002 | 44 | -0.06 to +0.06 | 12 | 230 | 35 | 26 | ||
฿ 175,850.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 205 | 54.13 | 64.819 | 1/19.180 | 63 | -0.06 to +0.06 | 14 | 310 | 45 | 33 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | แบบตรง | ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | NA | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h9 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | ศูนย์ | เว้า 60° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง