(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด สำหรับการประมวลผลรูเรียว 1/48 และ 1/50 (เหล็กกล้าไฮสปีด)
[คุณสมบัติ]
·ชนิดทนต่อแรงบิดสำหรับพิน 1/48 และ 1/50
·ด้วยการใช้แรงบิดที่แข็งแกร่งความหยาบของพื้นผิวและการกำจัดเศษได้รับการปรับปรุงและความต้านทานการตัดลดลง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | กัดยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | a (มิลลิเมตร) | ศูนย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,594.72 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 28 | 1 | 1.46 | 45 | - | 2 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,594.80 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 1.2 | 1.74 | 50 | - | 2.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 4,825.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 37 | 1.3 | 1.94 | 58 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,595.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 1.4 | 2.04 | 58 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,439.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 1.5 | 2.14 | 58 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,472.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 1.6 | 2.24 | 58 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,385.96 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 48 | 1.7 | 2.56 | 70 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,433.91 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 1.8 | 2.66 | 70 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,385.96 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 1.9 | 2.76 | 70 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,437.96 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 2 | 2.86 | 70 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,282.26 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 53 | 2.5 | 3.46 | 75 | - | 4 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 2,126.56 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 63 | 3 | 4.16 | 88 | - | 5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,283.19 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 3.5 | 4.9 | 102 | 0.5 | 6 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,283.50 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 4 | 5.4 | 102 | 0.5 | 6 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 4,154.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 87 | 4.5 | 6.14 | 115 | 1 | 6 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 4,550.00 ฿ 1,176.18 | HSS REAMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 87 | 5 | 6.64 | 115 | 1 | 6.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 4,710.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 99 | 5.5 | 7.38 | 130 | 1 | 6.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,624.78 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 99 | 6 | 7.88 | 130 | 1 | 6.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,338.06 ฿ 1,570.01 | HSS REAMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 119 | 6.5 | 8.78 | 152 | 1 | 7.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 6,294.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 119 | 7 | 9.28 | 152 | 1 | 7.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 3,570.87 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 141 | 7.5 | 10.22 | 178 | 1 | 9 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 3,750.63 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 141 | 8 | 10.72 | 178 | 1 | 9 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 4,430.87 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 163 | 8.5 | 11.66 | 205 | 1 | 11 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 4,822.76 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 163 | 9 | 12.16 | 205 | 1 | 11 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 5,292.51 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 163 | 9.5 | 12.66 | 205 | 1 | 11 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 9,969.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 163 | 10 | 13.16 | 205 | 1 | 11 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 6,136.67 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 194 | 11 | 14.74 | 240 | 1 | 12 | 7 | เว้า 60° | ||
฿ 6,687.98 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 194 | 12 | 15.74 | 240 | 1 | 13 | 7 | เว้า 60° | ||
฿ 7,915.66 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 194 | 13 | 16.74 | 240 | 1 | 14 | 7 | เว้า 60° | ||
฿ 12,927.46 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 234 | 14 | 18.52 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 16,081.79 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 234 | 15 | 19.52 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 17,234.25 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 234 | 16 | 20.52 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 19,238.32 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 17 | 22.2 | 340 | 1.5 | 20 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 20,939.77 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 18 | 23.2 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 21,913.63 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 19 | 24.2 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 22,315.91 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 20 | 25.2 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 31,368.68 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 310 | 25 | 30.94 | 390 | 1.5 | 27 | 13 | เว้า 60° | ||
฿ 41,127.70 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 318 | 30 | 36.06 | 405 | 1.5 | 32 | 15 | เว้า 60° |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | เป็นลาน | ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | NA | แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน | 1/50 |
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคมซ้าย บิดขวา | มุม บิด | 40° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | -0.05 to +0.05 |
จำนวนฟลุต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 3 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h8 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง