1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรงเรียว เมอร์ ขาพิน ดอกรีมเมอร์ (แบบตรง) TPR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ทรงเรียว เมอร์ ขาพิน ดอกรีมเมอร์ (แบบตรง) TPR
  • ทรงเรียว เมอร์ ขาพิน ดอกรีมเมอร์ (แบบตรง) TPR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,665.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ทรงเรียว 1/50 ( เหล็กกล้าไฮสปีด)
[คุณสมบัติ]
· ก้าน มีมุมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ด้วยมือ
· มี รูปทรง ใบมีดตรง ใช้งานทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจบ พินโฮล ทรงเรียว 1/50

รหัสสินค้า
TPR1
TPR1.5
TPR1.7
TPR1.9
TPR2.6
TPR2.7
TPR2.9
TPR3
TPR5
TPR6
TPR6.5
TPR7
TPR7.5
TPR8
TPR8.5
TPR9.5
TPR10
TPR11
TPR12
TPR13
TPR16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ จำนวนฟลุต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
กัดยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน a
(มิลลิเมตร)
ศูนย์

฿ 2,259.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 2811.46445-25นูน 60°

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 371.52.14458-3.55นูน 60°

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 481.72.56470-3.55นูน 60°

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 481.92.76470-3.55นูน 60°

฿ 1,665.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 632.63.76488-55นูน 60°

฿ 1,665.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 632.73.86488-55นูน 60°

฿ 1,665.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 632.94.06488-55นูน 60°

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 6334.16688-55เว้า 60°

฿ 2,062.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 8756.64611516.55เว้า 60°

฿ 2,577.00

HSS REAMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9967.88613016.55เว้า 60°

฿ 2,655.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1196.58.78615217.55เว้า 60°

฿ 2,735.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 11979.28615217.55เว้า 60°

฿ 3,842.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1417.510.226178195เว้า 60°

฿ 4,080.00

HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 141810.726178195เว้า 60°

฿ 4,674.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1638.511.6682051115เว้า 60°

฿ 5,657.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1639.512.6682051115เว้า 60°

฿ 6,135.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1631013.1682051115เว้า 60°

฿ 8,269.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1941114.7482401127เว้า 60°

฿ 10,482.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1941215.7482401137เว้า 60°

฿ 11,864.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1941316.7482401147เว้า 60°

฿ 19,734.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 2341620.5282901.5178เว้า 60°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N NA
รูปทรง ร่อง แบบตรง ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน 1/50
รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) -0.05 to +0.05 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ±0.2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)