(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ความเร็วฟีดมากกว่า Vf = 1,000 มม./นาทีเมื่อตัดเฉือนเหล็กกล้า/เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รุ่นลิงค์ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,440.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 80 | ลิงค์ แบบตรง | 5 | 8660500 | ||
฿ 4,680.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 26 | 82 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 6 | 8660510 | ||
฿ 4,680.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 27 | 82 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 6 | 8660540 | ||
฿ 4,912.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 82 | ลิงค์ แบบตรง | 6 | 8660600 | ||
฿ 5,185.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 34 | 88 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 7 | 8660680 | ||
฿ 5,498.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 35 | 88 | ลิงค์ แบบตรง | 7 | 8660700 | ||
฿ 5,810.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 38 | 94 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8 | 8660760 | ||
฿ 5,810.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 94 | ลิงค์ แบบตรง | 8 | 8660800 | ||
฿ 6,324.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.1 | 41 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660810 | ||
฿ 6,324.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.2 | 41 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660820 | ||
฿ 6,324.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 42 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660830 | ||
฿ 6,324.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.4 | 42 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660840 | ||
฿ 6,324.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 43 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660850 | ||
฿ 6,575.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.6 | 43 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660860 | ||
฿ 6,575.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.7 | 44 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660870 | ||
฿ 6,575.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.8 | 44 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660880 | ||
฿ 6,575.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.9 | 45 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8660890 | ||
฿ 6,575.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 45 | 101 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660900 | ||
฿ 6,954.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.1 | 46 | 106 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660910 | ||
฿ 6,954.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.3 | 47 | 106 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660930 | ||
฿ 6,954.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.4 | 47 | 106 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660940 | ||
฿ 6,954.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 48 | 106 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660950 | ||
฿ 7,144.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.6 | 48 | 106 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660960 | ||
฿ 7,144.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.7 | 49 | 106 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660970 | ||
฿ 7,144.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.8 | 49 | 106 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660980 | ||
฿ 7,144.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.9 | 50 | 106 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8660990 | ||
฿ 7,400.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.2 | 51 | 113 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 11 | 8661020 | ||
฿ 7,400.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.4 | 52 | 113 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 11 | 8661040 | ||
฿ 7,400.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 53 | 113 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 11 | 8661050 | ||
฿ 7,586.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.8 | 54 | 113 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 11 | 8661080 | ||
฿ 8,028.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.1 | 56 | 120 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 12 | 8661110 | ||
฿ 8,028.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.2 | 56 | 120 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 12 | 8661120 | ||
฿ 8,219.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.8 | 59 | 120 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 12 | 8661180 | ||
฿ 8,219.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 60 | 120 | ลิงค์ แบบตรง | 12 | 8661200 | ||
฿ 8,535.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 63 | 128 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 13 | 8661250 | ||
฿ 9,483.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 65 | 128 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 13 | 8661300 | ||
฿ 9,926.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 68 | 134 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 14 | 8661350 | ||
฿ 9,926.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 70 | 134 | ลิงค์ แบบตรง | 14 | 8661400 | ||
฿ 10,369.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 73 | 140 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 15 | 8661450 | ||
฿ 10,619.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 75 | 140 | ลิงค์ แบบตรง | 15 | 8661500 | ||
฿ 11,252.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 80 | 145 | ลิงค์ แบบตรง | 16 | 8661600 | ||
฿ 14,033.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 85 | 150 | ลิงค์ แบบตรง | 17 | 8661700 | ||
฿ 15,236.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 90 | 155 | ลิงค์ แบบตรง | 18 | 8661800 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ | จุด มุม(มิลลิเมตร) | 140 |
การทำให้ผอมบาง | มี | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เคลือบ WDI |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง