(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รัศมี 4 ร่อง เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ริบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 0.5 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 1 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,801.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.32 | 2 | 0.72 | 3190800 | 2.16 | 2.32 | ||
฿ 2,720.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.32 | 4 | 0.72 | 3190801 | 4.29 | 4.57 | ||
฿ 2,720.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.32 | 6 | 0.72 | 3190802 | 6.42 | 6.78 | ||
฿ 2,720.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.32 | 8 | 0.72 | 3190803 | 8.54 | 8.97 | ||
฿ 2,346.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 0.93 | 3191006 | 4.29 | 4.56 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.1 | 0.4 | 6 | 0.93 | 3191007 | 6.41 | 6.77 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.1 | 0.4 | 8 | 0.93 | 3191008 | 8.53 | 8.96 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.1 | 0.4 | 10 | 0.93 | 3191009 | 10.63 | 11.13 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.93 | 3191010 | 12.73 | 13.29 | ||
฿ 2,346.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.93 | 3191011 | 4.29 | 4.56 | ||
฿ 2,004.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.2 | 0.4 | 6 | 0.93 | 3191012 | 6.41 | 6.77 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.2 | 0.4 | 8 | 0.93 | 3191013 | 8.53 | 8.96 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.2 | 0.4 | 16.65 | 0.93 | 3191014 | 10.63 | 11.13 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.93 | 3191015 | 12.73 | 13.29 | ||
฿ 2,346.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.93 | 3191018 | 4.29 | 4.56 | ||
฿ 2,576.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.3 | 0.4 | 6 | 0.93 | 3191019 | 6.41 | 6.77 | ||
฿ 2,502.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.41 | 3191501 | 4.29 | 4.56 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 8 | 1.41 | 3191503 | 8.53 | 8.96 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 12 | 1.41 | 3191505 | 12.73 | 13.29 | ||
฿ 2,502.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 4 | 1.41 | 3191506 | 4.29 | 4.56 | ||
฿ 2,502.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 6 | 1.41 | 3191507 | 6.41 | 6.77 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 8 | 1.41 | 3191508 | 8.53 | 8.96 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.1 | 0.8 | 8 | 1.89 | 3192001 | 8.53 | 8.96 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.1 | 0.8 | 10 | 1.89 | 3192002 | 10.63 | 11.13 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.1 | 0.8 | 12 | 1.89 | 3192003 | 12.73 | 13.29 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.1 | 0.8 | 16 | 1.89 | 3192004 | 16.92 | 17.57 | ||
฿ 2,118.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.3 | 0.8 | 12.35 | 1.95 | 3192013 | 8.53 | 8.96 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.3 | 0.8 | 12 | 1.89 | 3192015 | 12.73 | 13.29 | ||
฿ 2,502.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 0.8 | 6 | 1.89 | 3192019 | 6.41 | 6.77 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 0.8 | 8 | 1.89 | 3192020 | 8.53 | 8.96 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 0.8 | 14.35 | 1.95 | 3192021 | 10.63 | 11.13 | ||
฿ 2,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 0.8 | 12 | 1.89 | 3192022 | 12.73 | 13.29 | ||
฿ 2,119.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.3 | 1.2 | 12 | 2.85 | 3193008 | 12.73 | 13.29 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0 to -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง