(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าในสต็อกมาตรฐาน จำหน่ายผ่านตัวแทนที่กำหนด
[คุณสมบัติ]
· ดอกเราเตอร์เคลือบเพชรที่มีความทนทานต่อการขัดถูดีเยี่ยม
· ใบมีดด้านล่าง 4 ใบ
รหัสสินค้า |
---|
DIA-HBC4-6 |
DIA-HBC4-8 |
DIA-HBC4-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,159.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 65 | 8809022 | ||
฿ 11,205.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 70 | 8809023 | ||
฿ 15,647.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | 8809024 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | หยาบ | การเคลือบผิว | เสื้อเพชร |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
การใช้งาน | สำหรับวัสดุคอมโพสิต (CFRP) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง