(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเราเตอร์เคลือบเพชรที่มีความทนทานต่อการขัดถูดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
DIA-BNC-4 |
DIA-BNC-6 |
DIA-BNC-6-L |
DIA-BNC-8 |
DIA-BNC-8-L |
DIA-BNC-10 |
DIA-BNC-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | L / R มือใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,936.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 6 | 4 | 62 | 8809001 | ด้านขวา | ||
฿ 8,999.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 8 | 6 | 68 | 8809002 | ด้านขวา | ||
฿ 9,533.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 10 | 6 | 88 | 8809012 | ด้านซ้าย | ||
฿ 11,541.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 10 | 8 | 74 | 8809003 | ด้านขวา | ||
฿ 14,206.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 14 | 8 | 94 | 8809013 | ด้านซ้าย | ||
฿ 19,282.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 12 | 10 | 80 | 8809004 | ด้านขวา | ||
฿ 29,665.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 14 | 12 | 86 | 8809005 | ด้านขวา |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เรซิ่น | ชนิด | หยาบ | การเคลือบผิว | เสื้อเพชร |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง