1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ซีรีส์ F2032 SS ดอกกัดลบมุม ด้ามตรง

ดอกกัดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ซีรีส์ F2032 SS ดอกกัดลบมุม ด้ามตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,062.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดลบมุมเอนกประสงค์ชนิด ก้าน สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะสำหรับการลบมุมเท่านั้น แต่ยังใช้กับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว เรียบได้อีกด้วย

รหัสสินค้า
F2032SS-20XSS20X2
F2032SS-25XSS25X2
F2032SS-32XSS32X3
F2032SS-40XSS32X4
F2032SS-50XSS32X4
F2032SS-50XSS42X4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 11,062.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 209520235800552232602

฿ 11,808.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 2510725240800552337672

฿ 13,033.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 3212032345800552444753

฿ 15,034.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 4012032445800552552754

฿ 18,408.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5012032445800552662754

฿ 18,408.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5013042445800552762854

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ระยะกินลึกสูงสุด ap(มิลลิเมตร) 6 ชิป IC ใช้งานได้ P2800-0/SDHW090308/P2801-0/SDNW090308/P28415-0/SDNT090308