(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดชนิด คราด สูงทนต่อการตัดน้อย เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงด้วยการตัดลึกและอัตราป้อนสูง
รหัสสินค้า |
---|
F2133SL-80XSLX5J |
F2133SL-100XSLX5J |
F2133SL-125XSLX6J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1 (มิลลิเมตร) | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,335.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 50 | 5 | 25.4 | 8005820 | 95 | 5 | ||
฿ 27,187.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 5 | 31.75 | 8005821 | 115 | 5 | ||
฿ 34,353.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 63 | 6 | 38.1 | 8005822 | 140 | 6 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / การทําแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | ชิป IC ใช้งานได้ | SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง