1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ซีรีส์ F2280 SS ชนิดแปดเหลี่ยม ชนิดด้ามตรง

ดอกกัดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ซีรีส์ F2280 SS ชนิดแปดเหลี่ยม ชนิดด้ามตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดอเนกประสงค์ที่ใช้ปลายแปดเหลี่ยม

รหัสสินค้า
F2280SS-50XSS32
F2280SS-50XSS42X250
F2280SS-63XSS32
F2280SS-63XSS42X250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)

฿ 14,317.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 40.715032807540350100

฿ 16,975.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 40.725042807541350200

฿ 15,600.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 53.715032807540463100

฿ 18,408.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 53.725042807541463200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / แนวตั้ง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต ความยาวใต้คอℓ2(มิลลิเมตร) 50
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน 3 ชิป IC ใช้งานได้ ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88