1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ซีรีส์ F2280MINI SL ชนิดแปดเหลี่ยมมินิ ชนิดตลับ

ดอกกัดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ซีรีส์ F2280MINI SL ชนิดแปดเหลี่ยมมินิ ชนิดตลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,855.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดอเนกประสงค์ชนิดเปลือกสำหรับเม็ดมีดแปดเหลี่ยม หากระยะกินลึกไม่เกิน 3 มม. สามารถใช้ 8 มุมได้ ทำให้ประหยัด

รหัสสินค้า
F2280MINISL-50XSLX4
F2280MINISL-63XSLX5
F2280MINISL-80XSLX6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ รูติดตั้ง ℓ
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 16,855.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 4240416807548350194

฿ 18,229.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5540522807548463205

฿ 19,692.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 7250625.4807548580266

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ชิป IC ใช้งานได้ 0DME050408-S57/0DHW0504ZZN-A57/0DMT0504ZZN-D57/0DHT0504ZZN-F57/0DHT0504ZZN-G88