1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดมุมเอียงแบบหยาบ ซีรีส์ F2234 SL ดอกกัดหัวบูลโนส ชนิดตลับ

ดอกกัดมุมเอียงแบบหยาบ ซีรีส์ F2234 SL ดอกกัดหัวบูลโนส ชนิดตลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,854.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดมุมเอียงพร้อมปลายและแคลมป์ยึดความแกร่งสูง เหมาะสำหรับการตัดแต่งชิ้นงานสามมิติด้วยประสิทธิภาพสูง มีรูหยอดน้ำมัน

รหัสสินค้า
F2234SL-50XSLXR6C
F2234SL-50XSLXR6F
F2234SL-63XSLXR6F
F2234SL-63XSLXR6JC
F2234SL-63XSLXR8F
F2234SL-63XSLXR8JC
F2234SL-80XSLXR6F
F2234SL-80XSLXR6JC
F2234SL-80XSLXR8F
F2234SL-80XSLXR8JC
F2234SL-80XSLXR10F
F2234SL-80XSLXR10JC
F2234SL-100XSLXR8F
F2234SL-100XSLXR10F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความสูงของ รูติดตั้ง ℓ
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน ชิป IC ใช้งานได้

฿ 14,854.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 505032268007682223RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

฿ 31,367.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 50505226800770120.15RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

฿ 38,833.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 63506226800770620.16RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

฿ 16,855.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6350325.468007684263RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

฿ 35,250.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 63505228800770720.15RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

฿ 18,050.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6350325.488007685263RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

฿ 46,299.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 805072768007711227RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

฿ 19,753.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8050425.468007687264RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

฿ 43,014.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 805062788007712226RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

฿ 20,767.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8050425.488007688264RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

฿ 39,429.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8050527108007713225RDMW2006MOT-A27/RDMT2006MO-D57/RDGW2006MO-A57/RDHW2006MO-A57/RDGT2006MO-G85

฿ 20,767.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8055325.4108007689263RDMW2006MOT-A27/RDMT2006MO-D57/RDGW2006MO-A57/RDHW2006MO-A57/RDGT2006MO-G85

฿ 49,881.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 100507328800772125.57RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

฿ 46,895.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 1005063210800772225.56RDMW2006MOT-A27/RDMT2006MO-D57/RDGW2006MO-A57/RDHW2006MO-A57/RDGT2006MO-G85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / แนวตั้ง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา หมวดหมู่ การประมวลผลหยาบและปานกลาง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การกลึงตามแบบ