1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดแบบหยาบ Porcupine F2038 SS ชนิดด้ามตรง

ดอกกัดแบบหยาบ Porcupine F2038 SS ชนิดด้ามตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,529.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลกัดหยาบแบบใช้แล้วทิ้ง โครงสร้างแบบ 2 ร่อง = 1 ฟัน ทำให้มีแรงเสียดทานการตัดน้อยที่สุด

รหัสสินค้า
F2038SS-32XSS32
F2038SS-40XSS32
F2038SS-40XSS42
F2038SS-50XSS42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ lc ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน ชิป IC ใช้งานได้

฿ 22,529.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 3214732172800500442752ปลาย 1 / เส้นรอบวง 5P2700-3P2701-3/P27215-3/P2800-0P2801-0/P28415-0

฿ 37,937.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 4015532180800500550754ปลาย 2 / เส้นรอบวง 12P2700-3P2701-3/P27215-3/P2800-0P2801-0/P28415-0

฿ 37,937.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 4016542280800502550854ปลาย 2 / เส้นรอบวง 12P2700-3P2701-3/P27215-3/P2800-0P2801-0/P28415-0

฿ 51,673.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5017342288800500656854ปลาย 2 / เส้นรอบวง 10P2706-3P2707-3/P27275-3/P2808-1P2809-1/P28495-1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
การขัดเงา หมวดหมู่ การประมวลผลหยาบและปานกลาง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์