1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

การลบมุมรู V-UCS, ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์, การเคลือบผิว V

การลบมุมรู V-UCS, ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์, การเคลือบผิว V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,284.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดด้วยความเร็วสูงสามารถทำได้เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป และสามารถทำการประมวลผลได้หลากหลาย เช่น งานขัด และการลบมุม ทำให้ได้ พื้นผิว สำเร็จที่สวยงาม มีชุด เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และชุด คาร์ไบด์

รหัสสินค้า
V-UCS-4.3X90
V-UCS-5.3X90
V-UCS-6.3X60
V-UCS-6.3X90
V-UCS-6.3X120
V-UCS-7.3X90
V-UCS-8.3X60
V-UCS-8.3X90
V-UCS-8.3X120
V-UCS-9.4X90
V-UCS-10.4X60
V-UCS-10.4X90
V-UCS-10.4X120
V-UCS-11.5X90
V-UCS-12.4X60
V-UCS-12.4X90
V-UCS-12.4X120
V-UCS-13.4X90
V-UCS-14.4X90
V-UCS-15X90
V-UCS-16.5X60
V-UCS-16.5X90
V-UCS-16.5X120
V-UCS-19X90
V-UCS-20.5X60
V-UCS-20.5X90
V-UCS-20.5X120
V-UCS-23X90
V-UCS-25X60
V-UCS-25X90
V-UCS-25X120
V-UCS-26X90
V-UCS-28X90
V-UCS-30X90
V-UCS-31X90
V-UCS-34X90
V-UCS-37X90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจุด มุม (θ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,284.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 904.3910904341.340

฿ 1,329.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 905.3910905341.540

฿ 1,683.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 606.3910606351.547

฿ 1,349.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 906.3910906351.545

฿ 1,852.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 1206.3911206351.544

฿ 1,585.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 907.3910907361.850

฿ 2,010.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 608.391060836252

฿ 1,629.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 908.391090836250

฿ 2,179.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 1208.391120836248

฿ 1,824.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 909.4910909462.250

฿ 2,313.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 6010.4910610462.553

฿ 1,852.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9010.4910910462.550

฿ 2,542.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12010.4911210462.548

฿ 1,922.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9011.5910911582.556

฿ 2,463.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 6012.491061248360

฿ 1,967.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9012.4910912482.856

฿ 2,859.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12012.4911212482.554

฿ 2,285.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 9013.4910913482.856

฿ 2,285.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 9014.4910914482.956

฿ 2,285.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 90159109150103.260

฿ 2,940.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 6016.5910616510465

฿ 2,320.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 9016.59109165103.260

฿ 3,435.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 12016.59112165102.857

฿ 3,045.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 90199109190103.563

฿ 4,080.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 6020.5910620510469

฿ 4,452.00

CHAUMFERING / INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9020.59109205103.563

฿ 4,496.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 12020.59112205103.559

฿ 3,789.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 90239109230103.867

฿ 5,195.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 6025910625010575

฿ 5,402.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 2 วัน 90259109250103.867

฿ 5,752.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 120259112250103.862

฿ 4,948.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 90269109260103.867

฿ 5,282.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 9028910928012471

฿ 5,718.00

COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90309109300124.271

฿ 6,081.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 90319109310124.271

฿ 9,734.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 90349109340164.5107

฿ 12,477.00

OSG COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 90379109370164.5111

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ใบมีดต่อพ่วง Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ รายละเอียดของการ การเคลือบผิว การเคลือบผิวหลายชั้นแบบคอมโพสิต