(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดสำหรับตัด เหล็กหล่อ หนัก เม็ดมีด ที่มีความคมและ ความแข็งเกร็ง ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ ด้วยความเร็วสูงและ อายุการใช้งาน ที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
F2260-100XSLX6 |
F2260-125XSLX8 |
F2260-160XSLX10 |
F2260-200XSLX12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1 (มิลลิเมตร) | ชนิด | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,645.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 6 | 32 | 8075495 | 113 | 1 | 3 | ||
฿ 66,304.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 63 | 8 | 40 | 8075496 | 138 | 1 | 4.2 | ||
฿ 84,520.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 63 | 10 | 40 | 8075497 | 173 | 2 | 6.9 | ||
฿ 102,138.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 63 | 12 | 60 | 8075498 | 213 | 3 | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ | ระยะกินลึกสูงสุด ap(มิลลิเมตร) | 11 | ชิป IC ใช้งานได้ | LNMU150812-F57T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง