1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดลบมุมแบบใบมีด เคลือบผิว V รุ่น XPM 2 ซีรีส์ VP-SCC HSS Chamfer

ดอกกัดลบมุมแบบใบมีด เคลือบผิว V รุ่น XPM 2 ซีรีส์ VP-SCC HSS Chamfer
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,567.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ใบมีดบิดที่คมเพื่อให้ได้พื้นผิวที่สะอาดปราศจากเสี้ยน

รหัสสินค้า
VP-SCC-0.8X45X3
VP-SCC-0.8X45X4
VP-SCC-1X45X6
VP-SCC-1X45X8
VP-SCC-1X45X10
VP-SCC-1X45X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,567.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13845488330.850

฿ 1,567.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 24845488440.850

฿ 1,628.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3684549066160

฿ 1,669.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4884549088170

฿ 1,943.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 510845491010180

฿ 2,308.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 612845491212190

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ใบมีดต่อพ่วง Y/N ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiCN จำนวนฟลุต(ชิ้น) 2