(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดครึ่งด้านแบบจัดทำดัชนีได้พร้อมคมตัดเดี่ยว ชนิดบวก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเจ้านาย (มิลลิเมตร) | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | ความกว้างของ หน้าแปลน NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63,021.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 8 | 31.75 | 8066126 | 50 | 8 | 8 | ||
฿ 63,021.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 8 | 25.4 | 8068126 | 50 | 8 | 8 | ||
฿ 64,812.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 8 | 31.75 | 8066131 | 50 | 8 | 8 | ||
฿ 64,812.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 8 | 25.4 | 8068131 | 50 | 8 | 8 | ||
฿ 78,548.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 10 | 38.1 | 8066136 | 65 | 10 | 10 | ||
฿ 90,193.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 12 | 38.1 | 8066141 | 65 | 12 | 12 | ||
฿ 63,021.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 8 | 31.75 | 8066096 | 50 | 8 | 10 | ||
฿ 63,021.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 8 | 25.4 | 8068096 | 50 | 8 | 10 | ||
฿ 64,812.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 8 | 31.75 | 8066101 | 50 | 8 | 12 | ||
฿ 64,812.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 8 | 25.4 | 8068101 | 50 | 8 | 12 | ||
฿ 78,548.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 10 | 38.1 | 8066106 | 65 | 10 | 12 | ||
฿ 90,193.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 12 | 38.1 | 8066111 | 65 | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ | ชิป IC ใช้งานได้ | P2700-0/P2905-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง