(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทตลับหมึก ประเภท คราด สูงสำหรับงานทั่วไปที่มีความต้านทานการตัดน้อย เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงด้วยการตัดลึกและอัตราป้อนสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1 (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55,854.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 50 | 6 | 25.4 | 8004442 | 95 | 1 | 18 | 1.5 | ||
฿ 66,304.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 7 | 31.75 | 8004443 | 115 | 2 | 6 | 2.6 | ||
฿ 74,367.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 63 | 8 | 38.1 | 8004444 | 140 | 2 | 7 | 3.4 | ||
฿ 86,311.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 63 | 10 | 50.8 | 8004447 | 175 | 3 | 8 | 6.6 | ||
฿ 101,541.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 63 | 12 | 47.625 | 8004449 | 215 | 3 | 10 | 9.8 | ||
฿ 41,058.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 50 | 6 | 25.4 | 8002442 | 95 | 1 | 6 | 1.5 | ||
฿ 46,227.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 7 | 31.75 | 8002443 | 115 | 2 | 7 | 2.6 | ||
฿ 51,092.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 63 | 8 | 38.1 | 8002444 | 140 | 2 | 8 | 3.4 | ||
฿ 62,038.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 63 | 10 | 50.8 | 8002447 | 175 | 3 | 10 | 6.6 | ||
฿ 76,327.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 63 | 12 | 47.625 | 8002449 | 215 | 3 | 12 | 9.8 | ||
฿ 82,712.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 63 | 12 | 47.625 | 8002450 | 265 | 3 | 12 | 16.6 | ||
฿ 102,170.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 63 | 16 | 47.625 | 8002451 | 265 | 3 | 12 | 16.6 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | ระยะกินลึกสูงสุด ap(มิลลิเมตร) | 6.5 | ชิป IC ใช้งานได้ | SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง