(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดปาดหน้าความแข็งสูงชนิดตลับที่มี มุม ตัด 88° สามารถปรับความสูงของ ปลาย ใบมีดลบคม ได้ ประหยัดด้วยการใช้เม็ดมีดสองด้านรวม 8 มุม
รหัสสินค้า |
---|
F4010-N4S88R08006J |
F4010-N4S88R10007J |
F4010-N4S88R12508J |
F4010-N4S88R16010J |
F4010-N4S88R20012J |
F4010-N4S88R25012J |
F4010-N4S88R25016J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ชนิด | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,631.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 50 | 6 | 25.4×26 | 8070631 | 1 | 6 | 1.5 | ||
฿ 68,993.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 7 | 31.75×32 | 8070632 | 2 | 7 | 2.6 | ||
฿ 76,756.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 63 | 8 | 38.1×38 | 8070633 | 2 | 8 | 3.4 | ||
฿ 94,374.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 63 | 10 | 50.8×38 | 8070634 | 2 | 10 | 6.6 | ||
฿ 114,978.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 63 | 12 | 47.625 | 8070635 | 3 | 12 | 9.8 | ||
฿ 122,145.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 63 | 12 | 47.625 | 8070636 | 3 | 12 | 16.6 | ||
฿ 153,200.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 63 | 16 | 47.625 | 8070637 | 3 | 16 | 16.8 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ | ระยะกินลึกสูงสุด ap(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง