(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด Porcupine ชนิด ชนิดก้านตรง ที่ใช้แรงตัดต่ำพร้อมเม็ดมีดเกลียวสูง ตัวเครื่อง ได้รับ กระบวนการเตรียมผิว เป็นพิเศษเพื่อเพิ่ม ความทนทานต่อการกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
F4138SS-32XSS32X2 |
F4138SS-40XSS42X3 |
F4138SS-50XSS42X4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวใต้คอℓ2 (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | lc ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,532.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 150 | 32 | 2 | 60 | 8075951 | 43 | 8 | ||
฿ 51,076.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 145 | 42 | 3 | 60 | 8075952 | 43 | 12 | ||
฿ 63,617.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 160 | 42 | 4 | 80 | 8075953 | 54 | 20 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง