1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดลบมุม ซีรีส์ F2032 SL เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ชนิดตลับ

ดอกกัดลบมุม ซีรีส์ F2032 SL เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ชนิดตลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,619.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดลบมุมที่สามารถลบมุมได้ที่ 45° สามารถใช้เป็นดอกกัดหน้าได้

รหัสสินค้า
F2032SL-40XSLX4
F2032SL-50XSLX4
F2032SL-63XSLX5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ระยะกินลึกสูงสุด ap
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน ชิป IC ใช้งานได้

฿ 24,619.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 4046168005505524P2800-0/P2801-0/P28415-0

฿ 26,561.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5046228005506624P2800-0/P2801-0/P28415-0

฿ 34,652.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6358228005509805P2808-1/P2809-1/P28401-1/P28495-1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด(มิลลิเมตร) 40 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์