1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F2133 SS คัตเตอร์ซีรีส์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, คัตเตอร์ไซโคลน, ชนิดก้านตรง

F2133 SS คัตเตอร์ซีรีส์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, คัตเตอร์ไซโคลน, ชนิดก้านตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,034.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิด คราด สูงมีความต้านทานการตัดน้อย เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงด้วยการตัดลึกและอัตราป้อนสูง

รหัสสินค้า
F2133SS-40XSS32X3
F2133SS-50XSS32X4
F2133SS-63XSS32X5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 15,034.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 403800581554.53

฿ 18,408.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 504800581664.44

฿ 21,872.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 635800581877.45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด(มิลลิเมตร) 120 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) 32 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต
ความยาวใต้คอℓ2(มิลลิเมตร) 45 ชิป IC ใช้งานได้ SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88