1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนด้านหน้าแบบเปลี่ยนได้ Porcupine Neo ซีรีส์ F3038C BT F3000

ชิ้นส่วนด้านหน้าแบบเปลี่ยนได้ Porcupine Neo ซีรีส์ F3038C BT F3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,529.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัด Porcupine Neo พร้อมปลายแบบเปลี่ยนได้ ช่วยให้ต้นทุนอุปกรณ์ลดลง

รหัสสินค้า
F3038CBT-50X28XF.P
F3038CBT-50XBT50X42BODY
F3038CBT-50XBT50X70
F3038CBT-50XBT50X70BODY
F3038CBT-50XBT50X98
F3038CBT-63X28XF.P
F3038CBT-63XBT50X56BODY
F3038CBT-63XBT50X84
F3038CBT-63XBT50X84BODY
F3038CBT-63XBT50X112
F3038CBT-80X28XF.P
F3038CBT-80XBT50X70BODY
F3038CBT-80XBT50X98
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
หมายเลข เครื่องมือ lc ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวยื่นออกมา lb
(มิลลิเมตร)
ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 20,529.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 50-3800338428--6

฿ 60,930.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 502173800333642115.2BT509

฿ 83,026.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 502453800329470143.2BT5015

฿ 68,993.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 502473800333770145.2BT5015

฿ 89,297.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 502753800329598173.2BT5021

฿ 24,291.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 63-4800338928--8

฿ 70,186.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 632324800333856130.2BT5016

฿ 95,569.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 632604800329984158.2BT5024

฿ 78,548.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 632624800333984160.2BT5024

฿ 104,527.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6329048003300112188.2BT5032

฿ 26,769.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 80-4800339428--8

฿ 74,964.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 802474800334070145.2BT5020

฿ 103,929.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 802754800330498173.2BT5028

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ชิป IC ใช้งานได้ APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88