(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้โอกาสในการขายที่ไม่เท่ากันและหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ไม่เท่ากันเพื่อลดการพูดพล่อยและทำให้เกิดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | (θ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,969.30 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 0.3 | 8 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-03003 | ||
฿ 1,969.30 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-03005 | ||
฿ 2,135.74 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 0.5 | 11 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-04005 | ||
฿ 2,135.74 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4 | 1 | 11 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-04010 | ||
฿ 2,218.96 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 0.3 | 13 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-05003 | ||
฿ 2,218.96 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-05005 | ||
฿ 2,218.96 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 1 | 13 | 60 | 6 | 12 | 08-00150-05010 | ||
฿ 2,302.18 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | - | 08-00150-06005 | ||
฿ 2,302.18 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 1 | 13 | 60 | 6 | - | 08-00150-06010 | ||
฿ 3,770.57 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 19 | 65 | 8 | - | 08-00150-08005 | ||
฿ 3,770.57 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1 | 19 | 65 | 8 | - | 08-00150-08010 | ||
฿ 3,994.33 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 0.5 | 22 | 75 | 10 | - | 08-00150-10005 | ||
฿ 3,994.33 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 1 | 22 | 75 | 10 | - | 08-00150-10010 | ||
฿ 4,382.53 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 22 | 75 | 10 | - | 08-00150-10020 | ||
฿ 4,393.37 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 22 | 75 | 10 | - | 08-00150-10030 | ||
฿ 5,773.34 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 0.5 | 26 | 80 | 12 | - | 08-00150-12005 | ||
฿ 5,773.34 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 1 | 26 | 80 | 12 | - | 08-00150-12010 | ||
฿ 5,773.34 | END MILL_MSXH440R | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 2 | 26 | 80 | 12 | - | 08-00150-12020 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง