(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ เคลือบเพชร เป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน สูงเมื่อทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา อะลูมิเนียมอัลลอย ซิลิคอน สูง ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 1 | 4 | 05-00520-00201 | 0.4 | 12 | 0.37 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 4 | 05-00520-00202 | 0.4 | 12 | 0.37 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 05-00520-00204 | 0.4 | 12 | 0.37 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00206 | 0.4 | 12 | 0.37 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.45 | 45 | 3 | 4 | 05-00520-00303 | 0.6 | 12 | 0.56 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.45 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00306 | 0.6 | 12 | 0.56 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.45 | 45 | 9 | 4 | 05-00520-00309 | 0.6 | 12 | 0.56 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.45 | 45 | 12 | 4 | 05-00520-00312 | 0.6 | 12 | 0.56 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.75 | 45 | 4 | 4 | 05-00520-00504 | 1 | 12 | 0.95 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.75 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00506 | 1 | 12 | 0.95 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 10 | 4 | 05-00520-00510 | 1 | 12 | 0.95 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 16 | 4 | 05-00520-00516 | 1 | 12 | 0.95 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 0.75 | 55 | 20 | 4 | 05-00520-00520 | 1 | 12 | 0.95 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-01006 | 2 | 12 | 1.94 | ||
฿ 4,188.51 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.5 | 45 | 10 | 4 | 05-00520-01010 | 2 | 12 | 1.94 | ||
฿ 4,188.51 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.5 | 50 | 16 | 4 | 05-00520-01016 | 2 | 12 | 1.94 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 70 | 20 | 4 | 05-00520-01020 | 2 | 12 | 1.94 | ||
฿ 4,188.51 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 70 | 30 | 4 | 05-00520-01030 | 2 | 12 | 1.94 | ||
฿ 5,908.41 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1.5 | 2.5 | 65 | 20 | 6 | 05-00520-01520 | 3 | 12 | 2.85 | ||
฿ 6,407.74 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 2.5 | 90 | 40 | 6 | 05-00520-01540 | 3 | 12 | 2.85 | ||
฿ 5,714.23 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 3 | 65 | 15 | 6 | 05-00520-02015 | 4 | 12 | 3.8 | ||
฿ 5,714.23 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 3 | 70 | 30 | 6 | 05-00520-02030 | 4 | 12 | 3.8 | ||
฿ 6,407.74 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 3 | 90 | 40 | 6 | 05-00520-02040 | 4 | 12 | 3.8 | ||
฿ 5,908.41 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 6 | 80 | 30 | 6 | 05-00520-03030 | 6 | - | 5.8 | ||
฿ 6,851.58 | END MILL_DCRB230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 6 | 120 | 60 | 6 | 05-00520-03060 | 6 | - | 5.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.01 ถึง -0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง