1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MUGEN-COATING ดอกเอ็นมิลก้านยาวพิเศษMSBXL230

MUGEN-COATING ดอกเอ็นมิลก้านยาวพิเศษMSBXL230
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,753.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีการนำการ การเคลือบผิว อินฟินิตี้มาใช้สำหรับดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ยาวพิเศษการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยใช้ประโยชน์ของ ก้านยาว เป็นไปได้

รหัสสินค้า
MSBXL230-R0.5
MSBXL230-R1
MSBXL230-R1.5
MSBXL230-R2
MSBXL230-R2.5
MSBXL230-R3
MSBXL230-R4
MSBXL230-R5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 4,817.49

END MILL_MSBL230 1 ชิ้น 25 วัน 0.52.5100308-00511-000501

฿ 4,753.57

END MILL_MSBL230 1 ชิ้น 19 วัน 15100308-00511-001002

฿ 4,817.49

END MILL_MSBL230 1 ชิ้น 25 วัน 1.57.5120308-00511-001503

฿ 5,936.15

END MILL_MSBL230 1 ชิ้น 25 วัน 210150408-00511-002004

฿ 8,844.65

END MILL_MSBL230 1 ชิ้น 5 วัน 2.512.5180608-00511-002505

฿ 8,844.65

END MILL_MSBL230 1 ชิ้น 5 วัน 315180608-00511-003006

฿ 14,533.82

END MILL_MSBL230 1 ชิ้น 5 วัน 420200808-00511-004008

฿ 20,382.78

END MILL_MSBL230 1 ชิ้น 5 วัน 5252501008-00511-0050010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0.02 ถึง -0.02 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด ที่มีจำหน่าย