1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ใบมีดลบคม กึ่งยาว Champion ตันNCM-4

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ใบมีดลบคม กึ่งยาว Champion ตันNCM-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,388.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดเอนกประสงค์ มี ความยาว ใบมีดลบคม 3x

รหัสสินค้า
NCM-4-1
NCM-4-1.5
NCM-4-2
NCM-4-2.5
NCM-4-3
NCM-4-3.5
NCM-4-4
NCM-4-4.5
NCM-4-5
NCM-4-5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 2,835.87

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 1344501-00234-00100

฿ 2,835.87

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 1.54.544501-00234-00150

฿ 2,388.41

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 2644501-00234-00200

฿ 2,388.41

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 2.5844501-00234-00250

฿ 2,484.30

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 31064501-00234-00300

฿ 3,059.61

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 3.51165001-00234-00350

฿ 2,484.30

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 41265001-00234-00400

฿ 3,059.61

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 4.51465501-00234-00450

฿ 2,612.14

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 51565501-00234-00500

฿ 3,155.50

END MILL_NCM-4 1 ชิ้น 20 วัน 5.51765501-00234-00550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) (γ) มุม คอ(°) 9