(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะขอบตัดเอง 0.4 ถึง 0.5 มม. บน พื้นผิวใช้งาน การตัดด้วยตัวเองช่วยให้การ กลึง การขัดเงา มี ความแม่นยำ เช่นเดียวกับ เครื่องจักร ใช้ได้กับเครื่องจักรที่มีอยู่สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่คุณต้องการเช่นการ งานตัดเซาะร่อง หรือการเจาะทำเกลียว ผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก ได้แก่ ข้อมูลจำเพาะพื้นผิวด้านล่างและด้านล่างของขอบและพื้นผิวด้านบนของที่นั่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φมม) | จำนวนช่องยึด | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101,223.07 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 300 | 280 | 150.8 | 74.6 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | 0 | 69 | ||
฿ 115,101.23 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 300 | 350 | 150.8 | 74.6 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | 0 | 85 | ||
฿ 109,681.55 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 300 | 325 | 175.8 | 62.1 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | 0 | 83 | ||
฿ 111,968.04 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 300 | 300 | 200.8 | 49.6 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | 0 | 80 | ||
฿ 173,603.36 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 350 | 150.8 | 124.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 148 | ||
฿ 202,100.74 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 500 | 150.8 | 124.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 200 | ||
฿ 225,212.23 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 600 | 150.8 | 124.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 235 | ||
฿ 206,163.74 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 500 | 175.8 | 112.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 211 | ||
฿ 220,899.87 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 550 | 175.8 | 112.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 230 | ||
฿ 234,456.83 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 600 | 175.8 | 112.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 249 | ||
฿ 249,824.10 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 650 | 175.8 | 112.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 267 | ||
฿ 264,560.22 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 700 | 175.8 | 112.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 286 | ||
฿ 195,573.74 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 450 | 200.8 | 99.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 201 | ||
฿ 212,430.12 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 500 | 200.8 | 99.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 221 | ||
฿ 228,107.33 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 550 | 200.8 | 99.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 241 | ||
฿ 242,998.43 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 600 | 200.8 | 99.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 261 | ||
฿ 257,889.52 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 650 | 200.8 | 99.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 281 | ||
฿ 270,815.34 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 700 | 200.8 | 99.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 301 | ||
฿ 219,089.56 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 500 | 225.8 | 87.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 231 | ||
฿ 235,314.79 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 550 | 225.8 | 87.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 252 | ||
฿ 250,753.92 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 600 | 225.8 | 87.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 273 | ||
฿ 265,954.95 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 650 | 225.8 | 87.1 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 295 | ||
฿ 226,142.05 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 500 | 250.8 | 74.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 241 | ||
฿ 243,308.37 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 550 | 250.8 | 74.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 263 | ||
฿ 258,664.37 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 286 | ||
฿ 277,795.98 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 650 | 250.8 | 74.6 | 40 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 308 | ||
฿ 278,472.18 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 500 | 200.8 | 149.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 287 | ||
฿ 303,443.31 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 600 | 200.8 | 149.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 334 | ||
฿ 318,954.28 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 650 | 200.8 | 149.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 358 | ||
฿ 338,395.83 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 700 | 200.8 | 149.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 382 | ||
฿ 310,733.89 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 600 | 220.8 | 139.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 343 | ||
฿ 328,365.12 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 650 | 220.8 | 139.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 368 | ||
฿ 345,841.38 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 700 | 220.8 | 139.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 392 | ||
฿ 296,772.61 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 550 | 250.8 | 124.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 329 | ||
฿ 318,644.34 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 600 | 250.8 | 124.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 356 | ||
฿ 336,430.54 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 650 | 250.8 | 124.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 382 | ||
฿ 356,337.00 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 700 | 250.8 | 124.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | 4 | 409 | ||
฿ 406,032.64 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 600 | 201 | 214.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 438 | ||
฿ 440,569.57 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 700 | 201 | 214.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 496 | ||
฿ 462,751.25 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 750 | 201 | 214.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 525 | ||
฿ 482,967.64 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 800 | 201 | 214.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 554 | ||
฿ 506,959.63 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 850 | 201 | 214.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 582 | ||
฿ 527,176.02 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 900 | 201 | 214.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 611 | ||
฿ 547,547.38 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 950 | 201 | 214.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 641 | ||
฿ 571,694.34 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 1000 | 201 | 214.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 670 | ||
฿ 460,630.99 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 700 | 251 | 189.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 524 | ||
฿ 483,277.58 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 750 | 251 | 189.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 556 | ||
฿ 507,889.45 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 800 | 251 | 189.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 588 | ||
฿ 532,346.34 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 850 | 251 | 189.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 619 | ||
฿ 556,803.24 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 900 | 251 | 189.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 650 | ||
฿ 577,484.54 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 950 | 251 | 189.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 682 | ||
฿ 598,165.84 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 1000 | 251 | 189.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 714 | ||
฿ 478,572.16 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 700 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 551 | ||
฿ 503,648.94 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 750 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 586 | ||
฿ 528,570.75 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 600 | 800 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 620 | ||
฿ 557,423.12 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 850 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 654 | ||
฿ 578,414.36 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 900 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 688 | ||
฿ 603,336.17 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 950 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 722 | ||
฿ 628,412.95 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 1000 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 6 | 757 | ||
฿ 659,547.54 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 800 | 251 | 274.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 755 | ||
฿ 684,934.26 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 850 | 251 | 274.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 792 | ||
฿ 714,406.51 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 900 | 251 | 274.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 830 | ||
฿ 739,948.20 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 950 | 251 | 274.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 868 | ||
฿ 769,265.49 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1000 | 251 | 274.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 905 | ||
฿ 828,674.90 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1100 | 251 | 274.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 984 | ||
฿ 883,688.84 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1200 | 251 | 274.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1060 | ||
฿ 683,229.59 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 800 | 301 | 249.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 781 | ||
฿ 705,150.65 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 850 | 301 | 249.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 821 | ||
฿ 738,863.41 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 900 | 301 | 249.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 861 | ||
฿ 768,800.58 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 950 | 301 | 249.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 902 | ||
฿ 798,582.77 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1000 | 301 | 249.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 942 | ||
฿ 858,767.03 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1100 | 301 | 249.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1026 | ||
฿ 918,331.42 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1200 | 301 | 249.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1106 | ||
฿ 699,050.51 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 800 | 351 | 224.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 807 | ||
฿ 733,228.18 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 850 | 351 | 224.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 850 | ||
฿ 767,405.85 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 900 | 351 | 224.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 893 | ||
฿ 797,497.98 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 950 | 351 | 224.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 935 | ||
฿ 828,364.96 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1000 | 351 | 224.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 982 | ||
฿ 892,634.76 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1100 | 351 | 224.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1067 | ||
฿ 957,059.54 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1200 | 351 | 224.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1153 | ||
฿ 722,732.56 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 800 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 833 | ||
฿ 753,444.57 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 850 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 879 | ||
฿ 787,932.18 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 900 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 924 | ||
฿ 826,970.23 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 950 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 973 | ||
฿ 857,527.28 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1000 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1018 | ||
฿ 930,588.03 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1100 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1109 | ||
฿ 995,787.65 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1200 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1200 | ||
฿ 845,326.99 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 900 | 501 | 149.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 990 | ||
฿ 912,076.31 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1000 | 501 | 149.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1091 | ||
฿ 1,065,227.78 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 1200 | 501 | 149.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | 6 | 1293 |
กำลังโหลด …
K(มิลลิเมตร) | 0.02/300 | L(มิลลิเมตร) | 0.02/300 | เสร็จสิ้นการบดและฐานที่มีผิวด้านบน | NA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง