(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ / ไฮโกรมิเตอร์ที่สามารถใช้เพื่อป้องกันลมแดดและรักษาความปลอดภัยในการทำงานและสภาพการกีฬา
[คุณสมบัติ]
· เครื่องบันทึก ข้อมูลที่สามารถบันทึกและวิเคราะห์อุณหภูมิความชื้นดัชนีความร้อน (ดัชนี WBGT) และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
· บันทึกอุณหภูมิความชื้นดัชนี ลมแดด (ดัชนี WBGT) วันที่และเวลาไปยัง SD Card
· ช่วงเวลาการบันทึกคือ 1 ถึง 720 นาทีการตั้งค่าเพิ่มทีละ 1 นาที (การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 10 นาที)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การจัดการความชื้นและอุณหภูมิในระหว่างการเก็บรักษาและการกระจายของรีเอเจนต์วัสดุยา / ยาและเครื่องสำอางการวิเคราะห์และวัสดุห้องปฏิบัติการเวชภัณฑ์เคมีผลิตภัณฑ์เคมีและวัสดุอื่น ๆ
· อุปกรณ์ควบคุม T-T (การจัดการอุณหภูมิความชื้นและเวลา) ในโรงงานอาหารและห้องครัว
· เพื่อการจัดการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานที่ทำงานโรงยิมและสถานที่สาธารณะ กิจกรรมชมรมที่โรงเรียนและกีฬา
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิและความชื้นสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
AD5696-00A00 |
AD-5696 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,094.48 ฿ 9,947.26 | WBGT MONITOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | 4981046913447 | - | หม้อแปลงกระแสสลับ, SD Card (สำหรับทดลองใช้งาน), คู่มือการใช้งาน, ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เทียบ, รายงานการตรวจสอบ, แผนผัง ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับติดอยู่ที่ ตัวเครื่อง | ||
฿ 5,099.00 ฿ 3,958.86 | DATA RECORDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 376-1231 | หม้อแปลงกระแสสลับ, SD Card (สำหรับการทดลองใช้งาน), คู่มือการใช้งาน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | จอภาพดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0 ถึง 50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | ไม่มี | ความชื้นต่ำสุดที่แสดง(% RH) | 0.1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 ถึง 90 |
ช่วงการแสดงดัชนีจังหวะความร้อน(°ค) | -2 ถึง 62 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA × 3 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย), หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย) | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 เดือน |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 91 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 30 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 110 |
ช่วงการวัดดัชนี WBGT, การแสดงผลขั้นต่ำ(°C) | 0.1 | ช่วงการตั้งค่าการ สัญญาณเตือน ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน(°C) | -2 ถึง 62 | แรม ,หน่วยความจำ | SD Card (รวม 1GB) |
สเปค | ช่วงการวัดสามารถ คลองเลื่อย ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 720 นาที โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 นาที | มวล(ก.) | 140 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง