(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แว่นขยายส่วนศีรษะที่ปล่อยมือทั้งสองข้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีรายละเอียด
[คุณสมบัติ]
·สวมบนศีรษะเพื่อใช้มือทั้งสองข้าง
·เพิ่มความสว่างและซูมเข้าที่มือ (W-3, W-5)
·สามารถใช้กับแว่นตาได้
· 75646: มี น้ำหนักเบา และทำให้เมื่อยคอน้อยลง ลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
· 75656: มาพร้อมกับไฟที่มี เลนส์ คอนเดนซิ่งสำหรับขยายแสงบนพื้นที่ทำงานในพื้นที่มืด
· 75737: มาพร้อมกับ เลนส์ที่ถอดเปลี่ยนได้ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามการ การใช้งาน
[การใช้งาน]
·สะดวกในการทำงานเช่นการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์, การอ่านหนังสือ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
75646 |
75650 |
75651 |
75652 |
75656 |
75735 |
75737 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | การขยาย (x) | การปรากฏตัวของแสง | มี/ไม่มีสเกลวัด | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ชนิด | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,475.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | หัว แว่นขยาย | 2.5 | NA | NA | 28×75 | - | - | 95 | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | - | ตัวผลิตภัณฑ์: 220 × 200 × 40 | - | ||
฿ 487.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์เสริม | 1.5 | - | - | 28×75 | ส่วนประกอบ : เลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้ 1.5 ครั้งสําหรับ W-2 | 28×75 | 8 | - | - | - | - | ||
฿ 507.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์เสริม | 2.5 | - | - | 28×75 | ส่วนประกอบ : เลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้ 2.5 ครั้งสําหรับ W-2 | 28×75 | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 642.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์เสริม | 3 | - | - | 28×75 | ส่วนประกอบ : เลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้ 3.0 ครั้งสําหรับ W-2 | 28×75 | 16 | - | - | - | - | ||
฿ 2,795.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 91 วัน | หัว แว่นขยาย | 1.5, 2.5, 3 | หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ / หลอดไส้ | NA | 28×75 | - | - | 100 | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ) | ตัวผลิตภัณฑ์: 230 × 190 × 60 | - | ||
฿ 777.00 ฿ 325.02 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัว แว่นขยาย | 2.2, 3.3 | NA | NA | 29×88 | - | 63X195X230 | 129 | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | - | - | - | ||
฿ 1,554.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | หัว แว่นขยาย | 1.2, 1.8, 2.5, 3.5 | ด้วย ไฟ LED | NA | 100×49 | - | - | 127 | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | ถ่าน AAA x 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ) | ตัวผลิตภัณฑ์: 240 × 195 × 55 | รวม เลนส์ทดแทนสี่ตัว (กําลังขยาย: 1.2 ครั้ง, 1.8 ครั้ง, 2.5 ครั้ง, 3.5 เท่า) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง