(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัดความลึก แบบดิจิตอลใช้สำหรับวัดความลึกในสถานที่ต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก คาร์บอน ไฟเบอร์มี น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมและไม่เกิดรอยขีดข่วนวัตถุที่ถูกวัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวัดความลึก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความลึก | รูปแบบการแสดงผล | ดิจิทัล | ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 0.1 ถึง 25 |
---|---|---|---|---|---|
การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.1 | เครื่องมือผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.2 | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA |
วัสดุ | ตัวเครื่อง: พลาสติกคอมโพสิต คาร์บอน / แสดงผล ลิขวิดคริสตัล: เรซิ่น ABS | ทำซ้ำ ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | 0.1 | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | 0–40 |
อุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -10 – 60 | การเก็บรักษาความชื้น | 80% หรือน้อยกว่า | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 (รวม ถ่าน สำหรับการตรวจสอบ) |
อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 112.5 × 60 × 15 | มวล(ก.) | 43 |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | มินิ 25 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 19305 ในชุด เกจวัดความลึก แบบดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง