1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่ง ( หมุดแบบกลมปรับได้ )

หมุดกำหนดตำแหน่ง ( หมุดแบบกลมปรับได้ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,664.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ประแจขันเพื่อปรับขนาดครั้งละ 5 ไมครอน
·การที่สามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างหมุดกับรูทั้งยังถูกออกแบบมาให้มีความแม่นยำสูง ทำให้เหมาะกับการใช้เวลาเปลี่ยนเพลท และงานที่งานขนาดเล็กทั่วไป
· หมุดยึดตำแหน่งความแม่นยำสูงแบบปรับขนาดได้จากการขันด้วยมือ
·ช่วยให้สามารถลดช่องว่างระหว่างหมุดกับรูให้เหลือศูนย์ได้

รหัสสินค้า
PAJ08-R
PAJ10-R
PAJ12-R
PAJ16-R
PAJ20-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การขยายเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางงานφ
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลาง (สูงสุด)
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นาที)
(φ)
ขนาด
(ก.)
bx
(มิลลิเมตร)
โดย
(มิลลิเมตร)
M (รูปหกเหลี่ยม×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
O
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
Q
(มิลลิเมตร)

฿ 4,664.49

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 240.38H88.047.93711102.5×2.50.127M6 x 193121.62.57.94.710411

฿ 5,084.99

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 28.30.410H810.059.911515.5143 ×30.169M 8×111.53.513.31.739.8614513.5

฿ 5,131.67

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 300.512H812.0611.882015.5143 ×30.29M 8×111.53.5152.23.511.86.514513.5

฿ 5,606.43

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 370.616H816.0615.844019174 ×3.50.2413M12 x 1.5154182.84.215.79175.617

฿ 5,612.63

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 43.50.620H820.0619.848024.5225 ×40.2417M16 x 1.518.55202.5519.712.4225.620.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ลำตัว: ทำจาก SNCM439, ส่วนหัว: ทำจาก SCM440 การรักษาความร้อน HRC55 ชุบแข็ง N(มิลลิเมตร) 0.5–1