1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่นรองชิ้นงาน

NBY JIGS PARTS

แท่นรองชิ้นงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,414.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วยในการวางและยึดชิ้นงานได้หลากลายรูปทรง เพื่อให้สามารถวัดขนาดด้วยเครื่องวัดขนาด 3D ได้: บนแท่นมีหมุดทั้งหมด 169 ที่สามารถรองรับตามรูปทรงของชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ ทั้งยังช่วยลดเวลาการตั้งแท่นวางเมื่อเปลี่ยนชิ้นงาน ใช้คันโยกอันเดียวในการล็อคตำแหน่งของหมุดที่รองรับงาน และตำแหน่งการจับชิ้นงานสามารถปรับได้อิสระทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้เข้ากับรูปทรงของชิ้นงาน . สามารถใช้ร่วมกันหลายแท่นได้ในกรณีที่ชิ้นงานมีความยาวเกิน

รหัสสินค้า
FLS-88R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 35,414.36

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

B(มิลลิเมตร) 52.5 C(มิลลิเมตร) 62 D(มิลลิเมตร) 100
E(มิลลิเมตร) 64 F(มิลลิเมตร) 69 G(มิลลิเมตร) 0 to 76
H(มิลลิเมตร) 63.3 I(มิลลิเมตร) 0 to 120° J(มิลลิเมตร) 45.7
K(มิลลิเมตร) 15 L(มิลลิเมตร) 31.4 M(มิลลิเมตร) 4
N(มิลลิเมตร) 30 ขนาด(กิโลกรัม) 1.4 วัสดุ ตัวแท่น: ทำจาก อะลูมิเนียม A5052P หมุด: ทำจาก สแตนเลส SUS304
โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม) 1.5㎏ ขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อ ⌀4 x 169 ชิ้น φA(มิลลิเมตร) 88
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) ø88×62H อุปกรณ์เสริม แคลมป์ แบบ L: 1 ชิ้น, แบบตรง: 1 ชิ้น สปริง ความดัน แรงต้นของหมุดเท่ากับ 0.035 N เมื่อวาง และ 0.16 N ภายใต้การกดสูงสุด, ค่าคงตัวสปริง: 0.009 N/mm
O(มิลลิเมตร) 9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FLS-88R ในชุด แท่นรองชิ้นงาน