1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคร่องตัว T

NBY JIGS PARTS

บล็อคร่องตัว T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,750.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สะดวกสำหรับ โต๊ะวางชิ้นงาน แคลมป์ยึด และยกบล็อกชิ้นงานเครื่องจักรขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
TB2225
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,750.49

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

A(มิลลิเมตร) 250 B(มิลลิเมตร) 100 C(มิลลิเมตร) 150
D(มิลลิเมตร) 50 E(มิลลิเมตร) 160 F(มิลลิเมตร) 45
G(มิลลิเมตร) 125 H(มิลลิเมตร) 60 J(มิลลิเมตร) 37
K(มิลลิเมตร) 16 L(มิลลิเมตร) 26 M(มิลลิเมตร) 18
N(มิลลิเมตร) M16 ขนาด(กิโลกรัม) 25.5 วัสดุ FC300
การรักษาความร้อน อบอ่อน กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี ( พื้นผิว ด้านข้าง) I±0.2(มิลลิเมตร) 22

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB2225 ในชุด บล็อคร่องตัว T