(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งระหว่างพิทช์ของ องค์ประกอบ Q- ล็อค เพื่อป้องกัน ระยะโก่ง และการ อาการสั่นสะท้าน ของ ฐานจิ๊ก
รหัสสินค้า |
---|
QL-H0814 |
QL-H1220 |
QL-H1222 |
QL-H1224 |
QL-H1236 |
QL-H1630 |
QL-H1632 |
QL-H1634 |
QL-H1652 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | ชิ้นส่วนล็อค Q ที่ รองรับการใช้งาน | ขนาด (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,407.04 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ24 | 14 | φ9 | φ15 | 8.5 | QLT19 | 30 | ||
฿ 1,720.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ 36 | 20 | φ13 | φ23 | 14 | QLT26 | 100 | ||
฿ 1,765.33 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ 36 | 24 | φ13 | φ23 | 14 | QLT32 | 110 | ||
฿ 1,822.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ 36 | 24 | φ13 | φ23 | 14 | QLT40, QL (S · H) M10 | 480 | ||
฿ 1,861.10 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | φ 36 | 36 | φ13 | φ23 | 14 | QLTS26 | 170 | ||
฿ 1,896.74 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | φ56 | 25 | φ18 | φ26 | 17 | QL (S · H) M07 | 400 | ||
฿ 2,401.82 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ75 | 32 | φ18 | φ26 | 17 | QL (S · H) M16 | 920 | ||
฿ 2,426.62 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ75 | 34 | φ18 | φ26 | 17 | QLHM25 | 1080 | ||
฿ 2,392.53 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ56 | 52 | φ18 | φ26 | 17 | QLTS40 | 860 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM420 | การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC60 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|---|---|---|---|---|
B ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | -0.009 ถึง -0.018 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง