(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
องค์ประกอบการตั้งค่า การยึด จิ๊ก ทั้ง สองด้านที่ให้ความเร็วสูง งานละเอียด สูงและ ความแข็งเกร็ง สูงสำหรับการเปลี่ยนและการ การวางตำแหน่ง ของอุปกรณ์จับยึด มันสามารถรวมเข้ากับ จิ๊ก ที่มีอยู่ สามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์จับยึดอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
QLT19-CP |
QLT26-CP |
QLT32-CP |
QLT40-CP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | ขนาด (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,831.17 ฿ 2,592.41 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 15 | 31.3 | 6 | 7 | 4 | 17.8 | 18 | 4 | 4.5 | 5 | 110 | ||
฿ 5,326.08 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 58 | 20 | 39.2 | 7 | 10 | 5 | 25 | 23 | 4 | 6 | 6 | 260 | ||
฿ 5,952.86 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 72 | 25 | 49 | 8.5 | 12 | 6 | 30 | 29 | 4 | 7 | 8 | 500 | ||
฿ 8,813.30 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 88 | 28 | 59 | 9.5 | 15 | 7 | 37 | 72 | 6 | 7 | 10 | 950 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : SCM440 ลูกเหล็กกล้า: SUJ2.2 | การรักษาความร้อน | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : ชุบแข็ง HRC55 ลูกเหล็กกล้า : ชุบแข็ง HRC62 | B ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | -0.003 to -0.013 |
---|---|---|---|---|---|
E ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | ±0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง