(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
โปรดใช้ "ดอก คาร์ไบด์ เครื่องมือ Sanwa" สำหรับ "การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของการผลิตและการลดต้นทุน"
รูปทรง: 37 แบบ: ปลาย โนส โค้งง ดอกสว่าน (ขวา)
รหัสสินค้า |
---|
37-1-K10 |
37-1-M20 |
37-1-P20 |
37-2-K10 |
37-2-M20 |
37-2-P20 |
37-3-K10 |
37-3-M20 |
37-3-P20 |
37-4-K10 |
37-4-M20 |
37-4-P20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | R | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 703.28 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 100 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0.5 | K10 | ||
฿ 703.28 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 100 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0.5 | M20 | ||
฿ 703.28 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 100 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0.5 | P20 | ||
฿ 825.28 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 120 | 16 | 2 | 15 | 4 | 0.5 | K10 | ||
฿ 825.28 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 120 | 16 | 2 | 15 | 4 | 0.5 | M20 | ||
฿ 825.28 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | 120 | 16 | 2 | 15 | 4 | 0.5 | P20 | ||
฿ 1,084.89 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 140 | 19 | 3 | 18 | 5 | 0.5 | K10 | ||
฿ 1,084.89 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 140 | 19 | 3 | 18 | 5 | 0.5 | M20 | ||
฿ 1,314.89 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 140 | 19 | 3 | 18 | 5 | 0.5 | P20 | ||
฿ 1,755.89 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 160 | 25 | 4 | 24 | 6 | 1 | K10 | ||
฿ 1,755.89 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 160 | 25 | 4 | 24 | 6 | 1 | M20 | ||
฿ 1,755.89 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 160 | 25 | 4 | 24 | 6 | 1 | P20 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | ดอกกัดมุม (ขวา) 37 Type | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยจัดส่ง(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง