(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใช้มีทั้ง ความแข็ง อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการขัดถูที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TTB40 |
TTB40-1 |
TTB40-2 |
TTB40-3 |
TTB40-5 |
TTB40-7 |
TTB40-9 |
TTB40-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงค์ D (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | ลิงค์จี (มิลลิเมตร) | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,225.25 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 10 | 0-10 | 6 | 13 | 3.5 | 6 | 2 | 45 | 1 | ||
฿ 1,259.94 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 150 | 13 | 1-13 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 50 | 1 | ||
฿ 1,344.60 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 180 | 16 | 2-16 | 10 | 20 | 5.5 | 9 | 4 | 65 | 1 | ||
฿ 1,664.74 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 200 | 19 | 3-19 | 11 | 24 | 7 | 11 | 6 | 75 | 1 | ||
฿ 2,575.81 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 230 | 22 | 5-22 | 15 | 29 | 7 | 12 | 8 | 100 | 10 | ||
฿ 2,992.07 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 260 | 25 | 7-25 | 17 | 32 | 8 | 14 | 8 | 100 | 1 | ||
฿ 7,203.60 | SWB TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 32 | 320 | 32 | 9-32 | 21 | 38 | 10 | 15 | 9 | 130 | 5 | ||
฿ 13,423.44 | SWB TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | 11-38 | - | - | - | - | - | - | 5 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | พิมพ์ 40 ปลายกลม เครื่องมือ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง