1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MACH225 MUGEN- การเคลือบผิว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ความเร็วสูงสำหรับเหล็กชุบแข็ง

MACH225 MUGEN- การเคลือบผิว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ความเร็วสูงสำหรับเหล็กชุบแข็ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,497.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถ คลองเลื่อย ความลึกของการตัดได้มากพร้อมอัตราป้อนความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
MACH225-R0.1-0.5-4
MACH225-R0.1-0.5-6
MACH225-R0.2-1-4
MACH225-R0.2-1-6
MACH225-R0.3-1.5-4
MACH225-R0.3-1.5-6
MACH225-R0.4-2-4
MACH225-R0.4-2-6
MACH225-R0.5-2.5-4
MACH225-R0.5-2.5-6
MACH225-R0.25-1.25-4
MACH225-R0.25-1.25-6
MACH225-R0.75-3.8-4
MACH225-R0.75-3.8-6
MACH225-R1-5-4
MACH225-R1-5-6
MACH225-R1.5-8-6
MACH225-R2-10-6
MACH225-R2.5-12-6
MACH225-R3-15-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)
(d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,829.25

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.10.2500.540.005 ถึง -0.00508-00555-010110.20.175

฿ 3,522.75

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.10.2500.560.005 ถึง -0.00508-00555-010120.20.175

฿ 2,551.84

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.20.450140.005 ถึง -0.00508-00555-020110.40.365

฿ 3,245.34

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.20.450160.005 ถึง -0.00508-00555-020120.40.365

฿ 1,997.04

END MILL_MACH225 1 ชิ้น 25 วัน 0.30.6501.540.01 ถึง -0.0108-00555-030110.60.56

฿ 2,690.54

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.30.6501.560.01 ถึง -0.0108-00555-030120.60.56

฿ 1,858.34

END MILL_MACH225 1 ชิ้น 25 วัน 0.40.850240.01 ถึง -0.0108-00555-040110.80.76

฿ 2,551.84

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.40.850260.01 ถึง -0.0108-00555-040120.80.76

฿ 1,664.16

END MILL_MACH225 1 ชิ้น 25 วัน 0.51502.540.01 ถึง -0.0108-00555-0501110.95

฿ 2,357.66

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.51502.560.01 ถึง -0.0108-00555-0501210.95

฿ 2,274.44

END MILL_MACH225 1 ชิ้น 25 วัน 0.250.5501.2540.01 ถึง -0.0108-00555-025110.50.46

฿ 2,967.95

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.250.5501.2560.01 ถึง -0.0108-00555-025120.50.46

฿ 1,664.16

END MILL_MACH225 1 ชิ้น 25 วัน 0.751.5503.840.01 ถึง -0.0108-00555-075111.51.45

฿ 2,357.66

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.751.5503.860.01 ถึง -0.0108-00555-075121.51.45

฿ 1,497.71

END MILL_MACH225 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1250540.01 ถึง -0.0108-00555-1001121.94

฿ 2,357.66

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1250560.01 ถึง -0.0108-00555-1001221.94

฿ 2,579.58

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1.5360860.01 ถึง -0.0108-00555-1501232.85

฿ 2,579.58

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 24601060.01 ถึง -0.0108-00555-2001243.8

฿ 2,829.25

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 2.55601260.01 ถึง -0.0108-00555-2501254.8

฿ 2,829.25

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 36601560.01 ถึง -0.0108-00555-3001265.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด ที่มีจำหน่าย