(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยใช้ประโยชน์ของ ก้านยาว เป็นไปได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,073.18 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.5 | 70 | 3 | 08-00510-00010 | 0.2 | 9 | ||
฿ 5,073.18 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 1 | 70 | 3 | 08-00510-00020 | 0.4 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1.5 | 70 | 3 | 08-00510-00030 | 0.6 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 2 | 70 | 3 | 08-00510-00040 | 0.8 | 9 | ||
฿ 3,106.65 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 2.5 | 70 | 3 | 08-00510-00050 | 1 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 70 | 3 | 08-00510-00060 | 1.2 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 3.5 | 70 | 3 | 08-00510-00070 | 1.4 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 4 | 70 | 3 | 08-00510-00080 | 1.6 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 4.5 | 70 | 3 | 08-00510-00090 | 1.8 | 9 | ||
฿ 5,073.18 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.75 | 70 | 3 | 08-00510-00015 | 0.3 | 9 | ||
฿ 5,073.18 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 1.25 | 70 | 3 | 08-00510-00025 | 0.5 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 1.75 | 70 | 3 | 08-00510-00035 | 0.7 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 2.25 | 70 | 3 | 08-00510-00045 | 0.9 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 2.75 | 70 | 3 | 08-00510-00055 | 1.1 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 3.25 | 70 | 3 | 08-00510-00065 | 1.3 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 3.75 | 70 | 3 | 08-00510-00075 | 1.5 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 4.25 | 70 | 3 | 08-00510-00085 | 1.7 | 9 | ||
฿ 4,497.88 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 4.75 | 70 | 3 | 08-00510-00095 | 1.9 | 9 | ||
฿ 3,384.05 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 5 | 70 | 3 | 08-00510-00100 | 2 | 9 | ||
฿ 4,785.53 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 5.5 | 80 | 3 | 08-00510-00110 | 2.2 | 9 | ||
฿ 4,785.53 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 6 | 80 | 3 | 08-00510-00120 | 2.4 | 9 | ||
฿ 4,785.53 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 6.5 | 80 | 3 | 08-00510-00130 | 2.6 | 9 | ||
฿ 4,785.53 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 7 | 80 | 3 | 08-00510-00140 | 2.8 | 9 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 7.5 | 80 | 3 | 08-00510-00150 | 3 | - | ||
฿ 4,817.49 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 8 | 120 | 3 | 08-00510-00160 | 3.2 | - | ||
฿ 4,817.49 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 8.5 | 120 | 3 | 08-00510-00170 | 3.4 | - | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 9 | 120 | 4 | 08-00510-00180 | 3.6 | 9 | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 9.5 | 120 | 4 | 08-00510-00190 | 3.8 | 9 | ||
฿ 4,785.53 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 6.25 | 80 | 3 | 08-00510-00125 | 2.5 | 9 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 10 | 120 | 4 | 08-00510-00200 | 4 | - | ||
฿ 5,936.15 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 10.5 | 150 | 4 | 08-00510-00210 | 4.2 | - | ||
฿ 5,936.15 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 11 | 150 | 4 | 08-00510-00220 | 4.4 | - | ||
฿ 7,214.61 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 11.5 | 150 | 6 | 08-00510-00230 | 4.6 | 9 | ||
฿ 7,214.61 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 12 | 150 | 6 | 08-00510-00240 | 4.8 | 9 | ||
฿ 7,214.61 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 12.5 | 150 | 6 | 08-00510-00250 | 5 | 9 | ||
฿ 7,214.61 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 13 | 150 | 6 | 08-00510-00260 | 5.2 | 9 | ||
฿ 7,214.61 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 13.5 | 150 | 6 | 08-00510-00270 | 5.4 | 9 | ||
฿ 7,214.61 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 14 | 150 | 6 | 08-00510-00280 | 5.6 | 9 | ||
฿ 7,214.61 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 14.5 | 150 | 6 | 08-00510-00290 | 5.8 | 9 | ||
฿ 5,048.46 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 15 | 150 | 6 | 08-00510-00300 | 6 | - | ||
฿ 8,109.91 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 20 | 160 | 8 | 08-00510-00400 | 8 | - | ||
฿ 9,695.44 | END MILL_MSBL230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 25 | 200 | 10 | 08-00510-00500 | 10 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.01 ถึง -0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง