1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

MSB230S MUGEN- การเคลือบผิว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล สั้น

MSB230S MUGEN- การเคลือบผิว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,248.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การออกแบบ ความแข็งเกร็ง สูงช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงได้โดยไม่ต้อง อาการสั่นสะท้าน

รหัสสินค้า
MSB230S-R0.1
MSB230S-R0.2
MSB230S-R0.3
MSB230S-R0.4
MSB230S-R0.5
MSB230S-R0.6
MSB230S-R0.7
MSB230S-R0.8
MSB230S-R0.9
MSB230S-R0.15
MSB230S-R0.25
MSB230S-R0.35
MSB230S-R0.45
MSB230S-R0.75
MSB230S-R1
MSB230S-R1.5
MSB230S-R1.25
MSB230S-R1.75
MSB230S-R2
MSB230S-R2.5
MSB230S-R3
MSB230S-R4
MSB230S-R5
MSB230S-R6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)

฿ 2,690.54

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.10.25040.005 ถึง -0.00508-00530-000100.29

฿ 1,664.16

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.20.45040.005 ถึง -0.00508-00530-000200.49

฿ 1,580.93

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.30.65040.005 ถึง -0.00508-00530-000300.69

฿ 1,497.71

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.40.85040.005 ถึง -0.00508-00530-000400.89

฿ 1,414.50

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.515040.005 ถึง -0.00508-00530-0005019

฿ 1,636.42

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.61.25040.005 ถึง -0.00508-00530-000601.29

฿ 1,636.42

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.71.45040.005 ถึง -0.00508-00530-000701.49

฿ 1,636.42

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.81.65040.005 ถึง -0.00508-00530-000801.69

฿ 1,691.89

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.91.85040.005 ถึง -0.00508-00530-000901.89

฿ 2,218.96

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.150.35040.005 ถึง -0.00508-00530-000150.39

฿ 1,580.93

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 5 วัน 0.250.55040.005 ถึง -0.00508-00530-000250.59

฿ 1,691.89

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.350.75040.005 ถึง -0.00508-00530-000350.79

฿ 1,691.89

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 19 วัน 0.450.95040.005 ถึง -0.00508-00530-000450.99

฿ 1,636.42

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.751.55040.005 ถึง -0.00508-00530-000751.59

฿ 1,248.05

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 126040.005 ถึง -0.00508-00530-0010029

฿ 1,636.42

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1.536040.01 ถึง -0.0108-00530-0015039

฿ 1,858.34

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1.252.56040.01 ถึง -0.0108-00530-001252.59

฿ 2,080.26

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1.753.56040.01 ถึง -0.0108-00530-001753.59

฿ 1,442.24

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 25 วัน 246060.01 ถึง -0.0108-00530-0020049

฿ 1,664.16

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 2.557060.01 ถึง -0.0108-00530-0025059

฿ 1,775.12

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 368060.01 ถึง -0.0108-00530-003006-

฿ 2,468.62

END MILL_MSB230S 1 ชิ้น 20 วัน 489080.01 ถึง -0.0108-00530-004008-

฿ 3,436.77

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 510100100.01 ถึง -0.0108-00530-0050010-

฿ 5,300.47

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 612110120.01 ถึง -0.0108-00530-0060012-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด ที่มีจำหน่าย