(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาว ใบมีดลบคม 4x เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม และ มุม บิด 30 °
รหัสสินค้า |
---|
MSEM230-0.5 |
MSEM230-0.6 |
MSEM230-0.8 |
MSEM230-1 |
MSEM230-1.5 |
MSEM230-2 |
MSEM230-2.5 |
MSEM230-3 |
MSEM230-4 |
MSEM230-5 |
MSEM230-6 |
MSEM230-8 |
MSEM230-10 |
MSEM230-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,386.75 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00050 | ||
฿ 1,386.75 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.6 | 2.4 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00060 | ||
฿ 1,386.75 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 3.2 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00080 | ||
฿ 1,248.05 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00100 | ||
฿ 1,248.05 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00150 | ||
฿ 1,248.05 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 8 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00200 | ||
฿ 1,248.05 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 9 | 08-00101-00250 | ||
฿ 1,580.93 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00101-00300 | ||
฿ 1,691.89 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 16 | 6 | 60 | 9 | 08-00101-00400 | ||
฿ 1,913.82 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 20 | 6 | 65 | 9 | 08-00101-00500 | ||
฿ 1,941.55 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 24 | 6 | 75 | - | 08-00101-00600 | ||
฿ 3,770.57 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 32 | 8 | 90 | - | 08-00101-00800 | ||
฿ 3,911.12 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10 | 100 | - | 08-00101-01000 | ||
฿ 7,136.34 | END MILL_MSEM230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 48 | 12 | 110 | - | 08-00101-01200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง