(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุชิ้นงาน]
○: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม/ เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าอบร้อน สเตนเลส เรซิ่น
◎ ; ทองแดง อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d1) เส้นผ่าศูนย์กลางจุดใหญ่ (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00101 | 1.17 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00102 | 1.35 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00103 | 1.52 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00104 | 1.7 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00105 | 1.87 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00106 | 2.05 | 9° | ||
฿ 6,639.30 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00323-00102 | 2.75 | 9° | ||
฿ 8,109.54 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 10 | 6 | 50 | 01-00323-00104 | 4.53 | 10° | ||
฿ 10,442.73 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 1 | 9.3 | 6 | 60 | 01-00323-00105 | 6 | 15° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00151 | 1.67 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00152 | 1.85 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00153 | 2.02 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00154 | 2.2 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00155 | 2.37 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00156 | 2.55 | 9° | ||
฿ 8,333.27 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 10 | 6 | 50 | 01-00323-00154 | 5.03 | 10° | ||
฿ 13,255.35 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1.5 | 10 | 8 | 65 | 01-00323-00156 | 8.78 | - | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00201 | 2.22 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00202 | 2.45 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00203 | 2.68 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00204 | 2.9 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00205 | 3.13 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00206 | 3.36 | - | ||
฿ 4,561.80 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 2 | 13 | 6 | 50 | 01-00322-00207 | 4.27 | 9° | ||
฿ 8,748.77 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 13 | 6 | 60 | 01-00323-00204 | 6.58 | - | ||
฿ 15,364.81 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 13 | 10 | 80 | 01-00323-00206 | 11.46 | - | ||
฿ 4,114.34 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00251 | 2.76 | 9° | ||
฿ 4,114.34 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00252 | 3.03 | 9° | ||
฿ 4,114.34 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00253 | 3.29 | 9° | ||
฿ 4,114.34 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00254 | 3.55 | - | ||
฿ 4,114.34 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00255 | 3.81 | - | ||
฿ 4,114.34 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00256 | 4.07 | - | ||
฿ 4,561.80 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 2.5 | 15 | 6 | 55 | 01-00322-00257 | 5.13 | - | ||
฿ 14,310.08 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 10 | 70 | 01-00323-00304 | 10.05 | - | ||
฿ 31,217.75 | END MILL_NTEL-2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 20 | 16 | 100 | 01-00323-00306 | 17.56 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด(°) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง